R-50iA
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Automatización paralela multipista con seguridad
El PMC integrado ofrece un potente control de secuencias incorporado dentro del controlador del robot FANUC, lo que elimina la necesidad de hardware de PLC independiente y simplifica la arquitectura general del sistema. A través de la lógica de escalera intuitiva, la secuencia por pasos y la programación de bloques de funciones, permite una coordinación precisa entre robots, herramientas y equipos periféricos para un funcionamiento fluido y confiable. La capacidad multipista permite que se ejecuten múltiples programas de secuencia en paralelo, lo que proporciona un rendimiento de alta velocidad y escalabilidad para celdas de automatización complejas. El PMC integrado también ofrece configuraciones de memoria flexibles, programación estructurada y diagnósticos exhaustivos para respaldar el crecimiento del sistema y la mantenibilidad a largo plazo. La estrecha integración con las herramientas de desarrollo de FANUC, como LADDER-III y el panel de programación, acelera la programación, las pruebas y la resolución de problemas. Al combinar el control lógico, la gestión de E/S y la funcionalidad de seguridad opcional en una única plataforma unificada, el PMC integrado ayuda a reducir el esfuerzo de ingeniería, acortar el tiempo de puesta en marcha y maximizar la productividad, lo que lo convierte en una solución ideal para entornos modernos de automatización robótica de alto rendimiento.
Desbloquee un rendimiento de automatización de siguiente nivel con la opción Multi-Path PMC de FANUC, diseñada para entornos de producción complejos y de alto rendimiento. Esta potente capacidad permite que un solo controlador de robot ejecute múltiples programas de secuencia independientes simultáneamente, lo que permite un verdadero control paralelo de procesos, máquinas o subsistemas. Cada ruta PMC opera con su propia lógica y memoria, mientras que las interfaces compartidas seguras permiten el intercambio coordinado de datos cuando sea necesario.
Multi-Path PMC simplifica la automatización avanzada al centralizar el control, reducir el hardware externo y admitir el diseño de sistemas modulares. Los ingenieros pueden asignar prioridad de ejecución y asignación de tiempo por ruta, optimizando el rendimiento para operaciones críticas. Los programas se desarrollan, editan y respaldan de forma independiente, lo que hace que la expansión del sistema y el mantenimiento a largo plazo sean más rápidos y flexibles.
Ideal para fabricantes de equipos originales (OEM), integradores y fabricantes, Multi-Path PMC ofrece un control escalable, de alta velocidad y preparado para el futuro para celdas robóticas sofisticadas. Es la solución inteligente para maximizar la productividad, minimizar el tiempo de inactividad y adaptarse rápidamente a las demandas de automatización en constante evolución.
El PMC de seguridad Dual Check Safety (DCS) ofrece una lógica de seguridad programable y certificada que permite que las decisiones de seguridad críticas y los enclavamientos se ejecuten directamente dentro del controlador del robot. Al combinar E/S de seguridad con el control PMC basado en ladder, permite funciones de seguridad avanzadas como la zonificación de seguridad, la gestión de enclavamientos y la lógica dependiente del modo sin depender de PLC de seguridad externos.
Este enfoque integrado simplifica la arquitectura general del sistema al centralizar el control de seguridad dentro del controlador del robot, reduciendo los requisitos de hardware, la complejidad del cableado y el esfuerzo de puesta en marcha. Safety PMC también permite una estrecha coordinación entre el movimiento del robot y los dispositivos de seguridad externos, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones que requieren un comportamiento de seguridad dinámico o configuraciones de celdas flexibles.
Diseñado para sistemas de automatización avanzados y escalables, DCS Safety PMC ofrece un control de seguridad robusto y centralizado, al tiempo que cumple con los estándares internacionales de seguridad funcional y es compatible con soluciones de seguridad robótica modernas y de alto rendimiento.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
FANUC presenta el controlador R‑50iA, compacto e inteligente, con mejoras de rendimiento y facilidad de uso para maximizar la automatización.
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Programación de robots fácil e intuitiva con un diseño ligero y ergonómico, ideal para usuarios de todos los niveles de experiencia.
El PLC de software de FANUC utiliza el entorno CODESYS IEC 61131 – 3 para ejecutar la lógica del PLC, la HMI y el control de movimiento directamente en el robot.