0i-F
El modelo FANUC 0i-MODEL F ofrece un rendimiento rápido y preciso para fresado, torneado y más, con la última versión Plus que ofrece capacidades mejoradas.
El modelo FANUC 0i-MODEL F ofrece un rendimiento rápido y preciso para fresado, torneado y más, con la última versión Plus que ofrece capacidades mejoradas.
El CNC FANUC 0i‑F Plus ofrece un rendimiento confiable para aplicaciones de control múltiple, con funciones personalizables y características fáciles de usar para aumentar la productividad.
Los CNC 30i/31i/32i-MODELO B ofrecen un mecanizado de precisión multieje y de alta velocidad; las versiones Plus incorporan hardware avanzado y una calidad de superficie superior.
El CNC FANUC 30i‑B Plus mejora el mecanizado de 5 ejes con ciclos más rápidos, controles avanzados y un funcionamiento optimizado para máquinas herramienta de alto rendimiento.
El FANUC 35i-MODELO B permite un procesamiento de alta precisión y de múltiples trayectorias para líneas de transferencia, pórticos y mecanizado de múltiples estaciones con tiempos de ciclo más rápidos.
La serie 500i‑A de FANUC ofrece un control CNC integrado de 5 ejes con tiempos de ciclo más rápidos, potencia de procesamiento avanzada, servos Alpha i‑D.
La serie educativa de FANUC ofrece una solución de capacitación en robótica «plug-and-play» con el ER-4iA, que brinda aprendizaje práctico para desarrollar habilidades del mundo real.