CRX-30iA
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla
- Max Payload:
- 30 kg
- Reach:
- 1889 mm
Options ✓ End of Arm Tools (single/multi-zone) ✓ Case Coding/Label (print on demand, label or direct print) ✓ Positioning Conveyor (1m or 2m, auto start/stop) ✓ Traceability / Data (1D/2D code & OCR) ✓ 3 Laser Scanner (Dual Zone) Safety System
Explora las características y beneficios clave
El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla