AD2489 7 8 Right0001
AD2489 7 2 Back0001 1
AD2489 7 1 Front0001
AD2489 7 5 Hero Left0001
AD2489 7 6 Hero Right0001
AD2489 7 3 ISO Left0001
Lincoln Electric Company
Robot & Go Solution

Cobots de soldadura Cooper™ CRX-25iA

El cobot de soldadura COOPER™ CRX-25iA con carro de Lincoln Electric está diseñado para aplicaciones de soldadura de alta resistencia, particularmente aquellas que involucran alambres de gran diámetro. Este sistema cuenta con una interfaz intuitiva que simplifica la programación y el funcionamiento, sin requerir experiencia previa. Disponible en opciones de carro refrigerado por aire, carro refrigerado por agua y sin carro, estos diseños garantizan un rendimiento óptimo y una larga vida útil, incluso en entornos exigentes. Equipado con el Power Wave® R450 de Lincoln Electric, ofrece soldaduras de alta calidad con precisión y consistencia. Además, el carro cobot COOPER™ mejora la productividad y la seguridad al permitir una colaboración fluida entre humanos y robots.

Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Water or Air-Cooled Cart Dimensions L x W x H in (mm)
69 x 46 x 105 (1743 x 1174 x 2662)
Robotic Arm Payload lb (kg)
55 (25)
Robot Arm Reach in (mm)
74.4 (1,889)
Air-Cooled Cart System Weight lb (kg)
1995 (905)
Water-Cooled Cart System Weight lb (kg)
2216 (1005)
Aluminum Welding Cart System Weight lb (kg)
2216 (1005)
System Work Envelope in (mm)
64 x 55 (1625.6 x 1397)
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
  • Travis Pattern Cooper Cobot Success Story CRX 25i A

    Explorar las características y beneficios clave

  • LEA Cooper App Bestmade Docks Customer Success Story CRX 25i A

    Explorar las características y beneficios clave

  • The Value Of Cooper Welding Cobots LEA 061423 TM1 01

    Explorar las características y beneficios clave

  • The Value of Cooper App Standard Features LEA 033123 TM1 02

    Explorar las características y beneficios clave

  • Cooper App Advanced Robotic Welding Value Proposition Sheet

    Explorar las características y beneficios clave

  • LEA 051823 TM2 00 The Value Of Power Wave R450 for Cooper Welding Cobots

    Explorar las características y beneficios clave

Applications

The Perfect Fit for Your Application

Welding

FANUC cobots are capable of offering consistent weld quality, on top of being easy to teach and program.