Collaborative JSC
Robot & Go Solution

Collaborative JobShop Cell

Especificaciones

Detalles tecnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.
Dimensions
30" x 48"
Compatibility

Compatible Robots

CRX 20i A L Beauty Shot
Collaborative

CRX-20iA/L

FANUC CRX-20iA/L es el cobot más nuevo con una carga útil de 20 kg y un alcance de 1418 mm para espacios reducidos y un movimiento de giro superior.

Max Payload:
20 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-20iA/L
Crx 10ial cobot 1
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
View CRX-10iA/L
Applications

The Perfect Fit for Your Application