Schneider Package Equipment Co Inc.
Robot & Go Solution

Paletizadores cobóticos Pacteon

La célula de paletización con robot colaborativo de Pacteon es una solución avanzada diseñada para optimizar el proceso de paletización en entornos de fabricación. Cuenta con un robot colaborativo de la serie CRX de FANUC equipado con una herramienta de extremo de brazo (EOAT) de vacío diseñada por ESS. Esta configuración permite una manipulación eficiente y precisa de las cajas, creando una célula de paletización compacta adecuada tanto para configuraciones de un solo palé como de dos palés. La naturaleza colaborativa del robot significa que puede operar de manera segura junto a trabajadores humanos sin necesidad de amplias protecciones de seguridad, lo que reduce significativamente el espacio total que ocupa el sistema.

Además de su diseño compacto, la célula robótica colaborativa de paletización Pacteon ofrece varias opciones personalizables para satisfacer necesidades específicas de producción. Estas incluyen un almacén de láminas para niveles/plataformas con colocación, integración con sistemas de serialización de fabricantes de equipo original (OEM) y diversas capacidades de carga útil según el modelo de robot elegido. El sistema está diseñado para una fácil implementación y operación, lo que lo convierte en la opción ideal para los fabricantes que buscan mejorar la productividad y mantener altos estándares de seguridad. Al automatizar el proceso de paletización, el sistema Pacteon ayuda a reducir los costos de mano de obra y a mejorar la eficiencia general en la línea de producción.

Especificaciones

Detalles técnicos

Essential technical details about this Robot & Go solution to help you make the right decision.

• Sin escáneres ni barreras de seguridad • Económico • Ocupación compacta • Configuración y operación fáciles de usar • Móvil • Ideal para producción de alta variedad y bajo volumen • Elimina los retos relacionados con lesiones ergonómicas y por movimientos repetitivos

Footprint
Length (in)
122
Width (in)
81
Height (in)
98
Elevations
Infeed Height (in)
30
Options
End of Arm Tooling (EOAT)
Vacuum
Pallet Types
CHEP
Pallet Supply
Manual
Sheet Supply
N/A
Power Requirements
120VAC/1PH/60Hz
Air Requirements
80 PSI, 3/8" OD Poly Tubing
Max Throughput
3cpm Erecting / 6cpm Palletizing
Max Case Weight (lbs.)
40
Max Unit Load Height (in)
60
Case Length Min-Max (in)
6.50-22.00
Case Width Min-Max (in)
4.50-16.00
Case Height Min-Max (in)
4.00-16.00
Downloads

Download for More Information

Access essential technical specifications and valuable information about this solution through our downloadable documents.
Compatibility

Compatible Robots

A white FANUC CRX-30iA collaborative robot arm with green accent rings, shown in an upright, extended pose against a plain white background.
Collaborative

CRX-30iA

El CRX-30iA es un robot de gran capacidad de carga de hasta 30 kg, que incorpora botones en la muñeca para una programación y personalización directa y sencilla

Max Payload:
30 kg
Reach:
1889 mm
Ver CRX-30iA
Compatibility

Compatible Controllers

R 30i B Plus Controller for Paint Beauty Shot
R-30iB Plus

Controlador R-30iB Plus - Pintura

Controlador de pintura R‑30iB Plus de alto rendimiento con unidad de purga, que mejora la productividad, la velocidad, la precisión y la seguridad en la automatización de robots de pintura.

Ver Controlador R-30iB Plus - Pintura
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
R30i B Plus B Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus B-Cabinet

El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.

Ver R-30iB Plus B-Cabinet
R 30i B Plus A Cab Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus A-Cabinet

El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.

Ver R-30iB Plus A-Cabinet
Applications

The Perfect Fit for Your Application

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

M 2000i A 900 L car body transfer

Manipulación de materiales

Los robots de manejo de materiales de FANUC ofrecen una automatización rápida y precisa —desde la recogida y colocación hasta el paletizado — , lo que aumenta el rendimiento y reduce el tiempo de inactividad.