Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Artículos
  4. ›
  5. Soluciones de cobots rápidas, sencillas y listas para implementar
Cobotand Go Press Release Image Full Webpage 881x590

Soluciones de cobots rápidas, sencillas y listas para implementar

La nueva herramienta web de FANUC America permite a los clientes buscar soluciones de robots colaborativos listas para usar que incorporan los cobots CRX de FANUC, confiables y eficientes.

Published
April 7, 2025
Last Updated
August 27, 2026
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Bryan Dugan
Bryan Dugan
Web Manager, FANUC America

Estamos simplificando la fabricación con el lanzamiento de una nueva herramienta web que permite a empresas de todos los tamaños buscar fácilmente soluciones de robots colaborativos (o cobots) listas para usar, prediseñadas, confiables y eficientes. 

Con una amplia selección de la línea CRX de sistemas cobots de FANUC, Cobot and Go es un punto de partida fácil de navegar que hace que la búsqueda de soluciones prediseñadas por aplicación, modelo de robot o integrador de sistemas autorizado sea intuitiva e informativa. 

Ventajas de la automatización con cobots

Los cobots se han promocionado durante mucho tiempo como la puerta de entrada a la automatización. Seguros para trabajar junto a los humanos, fáciles de programar y más asequibles que los robots industriales, los cobots sirven como solución a muchos de los desafíos actuales de las plantas de fabricación, incluso en escenarios de alta variedad y bajo volumen. Cuando se integran en un sistema estandarizado, estos sistemas suelen ofrecer ventajas adicionales, como ocupar poco espacio, optimizar el espacio o maximizar la flexibilidad al montar un cobot en un carro móvil o un robot móvil autónomo.

«Al abordar una variedad de desafíos comunes de la industria, las soluciones preconfiguradas de hoy en día ofrecen una estandarización ‘lista para usar’ que tiene el potencial de acelerar significativamente el retorno de la inversión de los clientes», afirma Jerry Pérez, gerente de FANUC America. «Cuando se combinan con nuestra confiable línea de cobots CRX, las empresas de todo tipo pueden ponerse en marcha rápidamente, con el beneficio adicional de la confiabilidad, la eficiencia y el servicio al cliente de FANUC detrás de cada compra».

Las soluciones estandarizadas disponibles actualmente satisfacen una variedad de necesidades de aplicación, incluyendo paletización, asistencia a máquinas, soldadura e inspección, entre otras.

Además de los recursos desarrollados por los integradores, FANUC America ofrece una variedad de materiales educativos y capacitación para apoyar a las empresas que se inician en la automatización. Los fabricantes y clientes interesados pueden encontrar módulos de capacitación básica sobre cobots en el sitio de aprendizaje electrónico de CRX, así como tutoriales más técnicos en el nuevo portal Tech Transfer, un recurso de aprendizaje gratuito creado por los ingenieros de FANUC. 

Línea de cobots CRX de FANUC

Con ocho años de mantenimiento sin servicio, la línea de cobots CRX es segura, flexible, rápida de implementar y fácil de programar. Disponible con cargas útiles de hasta 30 kg y un alcance de hasta 1889 mm, la línea CRX da servicio a todas las industrias y puede realizar un número ilimitado de aplicaciones. Hay disponibles modelos específicos para pintura, así como cobots aptos para uso alimentario, para cumplir con los criterios únicos de la industria. 

Obtenga más información visitando nuestro nuevo selector Cobot and Go. 

Descubra lo que los cobots pueden hacer por su operación. Hable hoy mismo con nuestros especialistas en robótica colaborativa.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |