Soluciones láser de FANUC: la precisión robótica sin límites
La soldadura con láser, conocida por su precisión, adaptabilidad y seguridad, ha sido revolucionada por FANUC, líder mundial en robótica industrial.
- Published
- Last Updated
- Reading Time
- 4 min
Contenido
En el dinámico panorama de la fabricación moderna, la convergencia de los robots colaborativos (cobots), los robots industriales de alto rendimiento y la tecnología láser de vanguardia ha revolucionado los procesos de producción. Entre estas aplicaciones transformadoras, la soldadura láser se destaca como una solución fundamental que combina a la perfección precisión, adaptabilidad y seguridad. A la vanguardia de esta innovación se encuentra FANUC, líder mundial en robótica industrial.
El poder de la soldadura con láser
Precisión y versatilidad
La soldadura láser, impulsada por haces de luz enfocados, ofrece una precisión sin igual. Ya sea para unir componentes complejos o crear soldaduras sin costuras, la soldadura láser garantiza una distorsión mínima y un control preciso del calor. El compromiso de FANUC de ofrecer excelentes soluciones de movimiento queda patente en su amplia gama de robots de soldadura láser, cada uno adaptado a necesidades específicas de fabricación.
El arsenal de soldadura láser de FANUC:
- Robot colaborativo CRX: La serie CRX combina la colaboración entre humanos y cobots con capacidades de soldadura láser. Su diseño compacto y su interfaz de programación intuitiva lo hacen ideal para aplicaciones a pequeña escala. Ya se trate de delicados dispositivos médicos o de componentes electrónicos complejos, el CRX ofrece precisión y seguridad.
- Robot de tamaño mediano M-20iB: El robot M-20iB de FANUC logra un equilibrio entre capacidad de carga útil y alcance. Con una carga útil de hasta 20 kg y un alcance de 1853 mm, aborda una amplia gama de tareas de soldadura. Desde componentes automotrices hasta estructuras aeroespaciales, el M-20iB garantiza una calidad de soldadura constante.
- M-800iA/60: potencia en acción: Cuando se requiere la máxima precisión y soldadura de alta resistencia, el M-800iA/60 entra en acción. Con una capacidad de carga útil de 60 kg y un alcance de 2040 mm, maneja sin esfuerzo cabezales de procesamiento de gran tamaño. Su construcción robusta y sus funciones de control avanzadas garantizan los resultados de soldadura más precisos y eficientes con la máxima confiabilidad.
La ventaja de FANUC: experiencia en la industria
Las décadas de experiencia de FANUC en robótica y soldadura la posicionan como una autoridad en la industria. La serie ARC Mate, testimonio de esta experiencia, incluye modelos diseñados específicamente para soldadura por arco, soldadura láser, soldadura blanda y corte. Estos robots se integran a la perfección en las líneas de producción existentes, mejorando la productividad y la calidad.
Inteligencia integrada
Los robots de soldadura de FANUC vienen equipados con funciones inteligentes. El seguimiento de la costura, la soldadura adaptativa y el monitoreo en tiempo real aseguran una calidad óptima de la soldadura. Los robots se adaptan a las variaciones en el espesor del material, la geometría de la unión y las condiciones ambientales, lo que minimiza la necesidad de reelaboración y maximiza la eficiencia.
Garantía «Service First»
Elegir a FANUC significa obtener una ventaja competitiva. La garantía de por vida «Service First» subraya el compromiso de FANUC con la satisfacción del cliente. Con soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, los fabricantes pueden contar con una producción ininterrumpida y asistencia inmediata siempre que la necesiten.
Dando forma al futuro de la manufactura
A medida que la manufactura evoluciona, los robots de soldadura láser de FANUC se mantienen a la vanguardia de la innovación. Desde componentes electrónicos complejos hasta maquinaria pesada, estos robots permiten a los fabricantes alcanzar precisión, eficiencia y seguridad. En el mundo de la robótica, en constante expansión, las soluciones de soldadura láser de FANUC continúan dando forma al futuro de la manufactura.
Para obtener más información sobre las soluciones de soldadura láser de FANUC, que son confiables, consistentes y rentables, contáctanos hoy mismo.