Aumento de la eficiencia en la fabricación con las fresadoras BBM impulsadas por FANUC

Southern Stone Surfaces aumentó su producción al reemplazar 4 fresadoras CNC antiguas por 3 fresadoras Paladin, mejorando la precisión y el rendimiento.

Solución por
Bbm logo
Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Máquinas fresadoras CNC para piedra heredadas

02

Se necesitaba aumentar la producción.

03

Recursos laborales limitados

04

No se pudo aumentar el espacio operativo

Resultados

Trending up 4

Aumento de la producción en un 33 %.

Proven technology 8

La optimización de la eficiencia redujo los costos en un 15%.

Young generation 4

Menor tiempo de capacitación del operador y menor impacto ambiental.

Quality improvement 2

Mayor precisión y calidad de corte

Historia

Southern Stone Surfaces se enorgullece de ofrecer encimeras de primera calidad a sus clientes en Nashville, Tennessee, y sus alrededores. Al buscar reemplazar cuatro fresadoras CNC para piedra antiguas, la empresa se puso en contacto con Better Built Machines (BBM) para consultar sobre las máquinas de corte de losas Paladin.

Impulsadas por servomotores FANUC y la serie CNC 0i-MF Plus, las máquinas Paladin de BBM ofrecen una precisión multieje impecable y una fiabilidad inigualable, lo que las hace ideales para el corte automatizado de piedra de alta eficiencia. Southern Stone descubrió que tan solo tres de las máquinas Paladin superaban la producción de las cuatro que tenían anteriormente, reduciendo así el espacio operativo y aumentando el rendimiento. El software intuitivo de interfaz, integrado en los controles FANUC a través del FANUCiPC, redujo significativamente el tiempo de capacitación del operador y mejoró la consistencia del trabajo. El tiempo de mantenimiento se minimizó gracias a la mayor fiabilidad de la máquina, y la optimización de la trayectoria de la herramienta condujo a ciclos más rápidos y menos desperdicio de material.

Las máquinas BBM permiten a Southern Stone lograr dimensiones exactas y cortes meticulosamente detallados, garantizando que cada encimera encaje a la perfección durante la instalación. Gracias al aumento en la tasa de producción y la eficiencia que ofrecen sus soluciones automatizadas de corte de piedra, Southern Stone ahora tiene mayor capacidad para asumir trabajos adicionales y nuevos clientes.

Jonathan 1
"

Dado que nuestra clientela se ha vuelto mucho más exigente, hemos tenido que aumentar la precisión de nuestros productos, y esta máquina ha cumplido su cometido a la perfección. Los motores de estas máquinas son mucho más potentes y capaces de cortar el material con mayor eficacia.

Jonathon DeJong Operations Manager – Southern Stone Surfaces

Productos FANUC Utilizados

FANUC CNC Controls 0i MF Plus
CNC

0i-MF Plus

El CNC FANUC 0i-MF Plus ofrece un fresado eficiente y de alta calidad con tiempos de ciclo reducidos, acabados superficiales lisos, una interfaz hombre-máquina.

Ver 0i-MF Plus
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

BBM

Visitar sitio web
Bbm logo
Southern stone surfaces logo
End User

Acerca de Southern Stone Surfaces

En Southern Stone Surfaces, nos enorgullece ofrecer una amplia y variada selección de encimeras. Nuestro proceso optimizado garantiza plazos de entrega rápidos, gracias a la gran capacidad de nuestras instalaciones.

Visitar sitio web