Serie 0i-F Plus

0i-MF Plus

Ejes controlados / trayectoria
11/9
Feed Axes / Path
9/7
Máx. trayectorias controladas
2

El FANUC 0i-MF Plus es la solución perfecta para aplicaciones básicas de fresado. Equipado con la última tecnología de control, garantiza un mecanizado de superficies fino, tiempos de ciclo reducidos y una mayor eficiencia. Con funciones personalizables y creación de pantallas flexibles, este sistema se adapta perfectamente a una gran variedad de máquinas herramienta, ofreciendo un rendimiento fiable para operaciones de fresado estándar.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Ejes controlados por trayectoria
11/9
Máx. total de ejes de avance por trayectoria
9/7
Máx. ejes por trayectoria
4
Máx. trayectorias controladas
2
Versión LCD
Versión independiente (stand-alone)
Panel LCD
Panel LCD para iHMI
Front End PC
Front End PC iHMI
Sistemas táctiles
Unidad de control portátil
Panel del operador de máquina
Máx. E/S
2048
Máx. E/S Link
2
Máx. canales PMC
3
Máx. número de pasos
100000
Función de bloques
Sí
Verificación de interferencias 3D
Dual Check Safety (DCS)
Control inteligente de máquina
Reinicio de programa
Reinicio rápido de programa
Interpolación nano
Suavizado nano
Tecnología de superficie fina
Vista previa avanzada con IA
Control de contorno con IA
Ejecutor de macros
Ejecutor C
FANUC Picture
FOCAS
Funciones de herramientas
Sistema de gestión de herramientas
Compensación de herramienta 3D
Plano de trabajo inclinado
Control del punto central de la herramienta (TCP)
Compensación de errores
Compensación volumétrica de errores
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Explorar la línea completa

La serie 0i-F Plus

El CNC FANUC 0i-F Plus ofrece un rendimiento confiable para aplicaciones de control múltiple, con funciones personalizables y características fáciles de usar para aumentar la productividad.

0i F Plus Series Grouping 2026 05 13 145210 lddn
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Fresado

Las versátiles fresadoras CNC y los centros de mecanizado CNC de FANUC ofrecen la máxima calidad de superficie y flexibilidad. Vea nuestras soluciones en acción.