Closure Systems International automatiza la manipulación de materiales para aumentar el OEE.

El fabricante mundial de tapas utiliza robots FANUC para resolver los retos laborales y aumentar el OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Solution by:
Motion Controls Robotics
Closure systems international thumbnail

Challenges

  • Desafíos relacionados con la escasez de mano de obra.
  • Aumento del tiempo de inactividad.
  • Espacio limitado para añadir equipo.

Results

Optimization

Objetivo de OEE del 97.5 % alcanzado

Optimization

Aumento del 25 % en la producción

Optimization

Expansión acelerada

Story

CSI, proveedor líder mundial de tapas para productos de consumo e industriales, incluyendo aplicaciones para alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y fluidos automotrices, estaba experimentando una creciente demanda de sus soluciones de tapas de última generación y necesitaba aumentar la producción y optimizar las operaciones.

Debido a un proceso de fabricación manual que requería mucha mano de obra, la empresa experimentaba hasta un 10% de tiempo de inactividad, mientras que el objetivo de Eficiencia Global de los Equipos (OEE) era del 2,5% de tiempo de inactividad. Para alcanzar su objetivo de OEE, la empresa contrató a Motion Controls Robotics Inc. (MCRI), un ASI de FANUC, para producir una solución automatizada utilizando varios robots FANUC.

Con la automatización de los procesos de manipulación de materiales, el tiempo de inactividad se ha reducido drásticamente y ahora la empresa cumple su objetivo de OEE del 97,5% de eficiencia. Además, tras solo seis meses utilizando la solución de automatización creada por MCRI con robots FANUC, CSI ha experimentado un aumento del 25% en la producción, lo que supone aproximadamente 30 millones de unidades al mes.

Floyd Needham
"

Para invertir en una planta en Estados Unidos, es necesario tener la confianza de que podemos instalar nueva capacidad y entregar a tiempo y en su totalidad a nuestros clientes. De lo contrario, es posible que se decida invertir en otro lugar. Contar con el sistema de automatización y robótica le da la confianza de que podrá dotar de personal a esa línea y entregar el producto a su cliente a tiempo.

Floyd Needham CEO – Closure Systems International

FANUC Products Used

M20id 35
Articulated Robots

M-20iD/35

El FANUC M‑20iD/​35 es un robot compacto de 6 ejes con una carga útil de 35 kg. Este robot está diseñado para la manipulación de piezas medianas y grandes.

Max Payload:
35 kg
Reach:
1831 mm
View M-20iD/35
LR Mate 200i D 4 S beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD/4S

El FANUC LR Mate 200iD/​4S es compacto y fácil de integrar. Este robot de brazo corto de 6 ejes está diseñado para espacios reducidos y máquinas compactas.

Max Payload:
4 kg
Reach:
550 mm
View LR Mate 200iD/4S
M 410i C315 Facing Right
Palletizing Robots

M-410iC/315

El FANUC M‑410iC/​315 robot paletizador compacto de 4 ejes, específicamente para manipulación precisa y a alta velocidad de cargas útiles de hasta 315 kg.

Max Payload:
315 kg
Reach:
3143 mm
View M-410iC/315
M 410i B140 H Facing Right
Palletizing Robots

M-410iB/140H

El FANUC M‑410iB/​140H es un robot paletizador versátil de 5 ejes extremadamente rápido que ofrece la mejor repetibilidad de la gama.

Max Payload:
140 kg
Reach:
2850 mm
View M-410iB/140H

Meet Motion Controls Robotics, FANUC Authorized System Integrator

Since 1995 Motion Controls Robotics, Inc (MCRI) has provided the highest quality robotic automation systems to various industries. Building on that background experience, MCRI integrates robot systems to provide complete end-of-line applications, fulfillment solutions, and general material handling automation that include Industry 4.0 connectivity options.

Visit Motion Controls Robotics
Motion Controls Robotics
Closure Systems International automatiza la manipulación de materiales para aumentar el OEE.

About Closure Systems International

Closure Systems International Inc. (CSI) es un proveedor líder a nivel mundial de cierres (tapas) para productos de consumo e industriales, que presta servicio a aplicaciones de alimentos y bebidas, farmacéutica y fluidos automotrices, con sede en Crawfordsville, Indiana.

Learn More about Closure Systems International