R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus A-Cabinet
Controlador compatible: R-30iB Plus B-Cabinet
Se muestra con elevador opcional, se vende por separado.
Diseñada específicamente para este trabajo por la empresa que construyó el primer robot paletizador especializado del mundo, la serie M-410 aumenta el rendimiento en aplicaciones de paletización y manipulación. Este modelo compacto de paletización de 4 ejes ha sido diseñado específicamente para la manipulación precisa y a alta velocidad de cargas útiles de hasta 315 kg.
Los cables y mangueras con recorrido interno hacen que las interferencias sean cosa del pasado y aumentan la confiabilidad de la pinza.
Múltiples posiciones de paletización para aumentar el rendimiento en aplicaciones de paletización y carga/descarga. Pedestal o base compacta para minimizar la altura máxima y ahorrar espacio de instalación.
Ofrecemos desde una completa cartera de soluciones estándar hasta paquetes personalizados, con presencia global pero perspectiva local. Nuestro servicio de atención al cliente de primer nivel está diseñado para maximizar su productividad y minimizar el tiempo de inactividad.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.
El gabinete B R‑30iB Plus cuenta con espacio ampliado para amplificadores y E/S, lo que ofrece un rendimiento potente y durabilidad para entornos industriales exigentes.
Aumente el rendimiento de paletización con los robots FANUC M-410: manejan hasta 700 kg con un largo alcance y una confiabilidad probada para la automatización de fin de línea.