Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Casos de estudio
  4. ›
  5. El robot colaborativo FANUC permite a un productor de patatas superar la escasez de mano de obra.

El robot colaborativo FANUC permite a un productor de patatas superar la escasez de mano de obra.

Magic Valley Produce, a falta de personal en su línea de paletizado se asociaron con WeAssistBots integrador autorizado FANUC para explorar la automatización.

Solución por
WeAssistBots
WeAssistBots
Published
febrero 27, 2024
Last Updated octubre 8, 2026
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado
Magic Valley Feature Image 2 1
QR code to view the full case study

Scan to watch the video

https://www.fanucamerica.com/es-mx/case-studies/el-robot-colaborativo-fanuc-permite-a-un-productor-de-patatas-superar-la-escasez-de-mano-de-obra

Desafíos

01

Escasez de mano de obra en las zonas rurales de Idaho

02

Espacio limitado en el área de paletización.

03

Capacidad para levantar cajas de 23,8 kg.

04

Maneje cajas únicas de dos piezas con tapas sueltas.

Resultados

Proven technology 5

La solución automatizada compensa la escasez de mano de obra.

Product range 2

El robot colaborativo FANUC CR-35iB, que utiliza dos robustas pinzas OnRobot, paletiza fácilmente cajas de 24 kg.

Quality improvement 1

El tamaño compacto de Cobot, junto con su amplio espacio de trabajo, permite su instalación en espacios reducidos.

Optimization 5

Garantiza una manipulación precisa y eficiente de las papas

Magic Valley Feature Image 2 1

Historia

Magic Valley Produce, con sede en Paul, Idaho, ha sido un proveedor líder de papas desde 1964. Ante la escasez de mano de obra en su área de paletizado, la empresa comenzó a explorar la posibilidad de automatizar sus procesos. Con un espacio muy limitado, no había suficiente lugar para utilizar robots industriales tradicionales, que normalmente requieren cercas de seguridad. Además, Magic Valley consideró que los cobots no tendrían la fuerza de elevación necesaria para manipular sus cajas de papas de 23,8 kg (52,5 libras). Quizás el mayor desafío radicaba en cómo el robot podría levantar las cajas de dos piezas. Dado que la tapa no estaba asegurada, sería imposible utilizar una pinza de vacío estándar.

Magic Valley recurrió a WeAssistBots, un integrador de sistemas autorizado de FANUC, para que les ayudara a diseñar un sistema de paletizado que se ajustara a sus necesidades.

WeAssistBots adoptó de inmediato un enfoque innovador y seleccionó un cobot FANUC CR-35iB. El CR-35iB puede levantar hasta 35 kg y ofrece un amplio alcance de 1831 mm. La combinación de un tamaño compacto y un amplio espacio de trabajo resulta una solución ideal. La aplicación consiste en apilar dos palets desde el suelo hasta el techo a ambos lados del cobot, ocupando menos espacio que si los operarios trabajaran en la zona.

El cobot está equipado con dos pinzas eléctricas OnRobot 2FGP20. Cada pinza tiene una capacidad de 20 kg, por lo que el uso de dos garantiza potencia más que suficiente para manipular las cajas de patatas. Además, las pinzas cuentan con placas metálicas con dedos curvados en un lateral, lo que permite al cobot introducir los dedos de las pinzas bajo la base de cada caja antes de levantarla.

Actualmente, el sistema de paletización cumple con los requisitos de producción de Magic Valley y ha reducido la necesidad de contratar personal adicional para esta tarea.

Dean gibson quote
"

Afortunadamente, con el cobot FANUC y la pinza Onrobot, hemos encontrado algo que nos ha funcionado muy bien.

Dean Gibson Co-Owner and Controller – Magic Valley Produce

Productos FANUC Utilizados

CR 35i B Facing Right transparent
Collaborative

CR-35iB

El robot CR-35iB levanta hasta 50 kg con un diseño compacto, sensores avanzados y una programación sencilla, lo que lo hace ideal para espacios reducidos.

Max Payload:
35 kg
Reach:
1831 mm
Ver CR-35iB
WeAssistBots
Integrador de sistemas autorizado por FANUC

WeAssistBots

WeAssistBots, LLC is a FANUC Authorized System Integrator based in Boise, ID. Whether the robotic application is large or small, WeAssist’s team of robotic experts can provide the correct solution and assistance to ensure the job is done right. A combination of application expertise with robots, cobots and other automation technologies allows WeAssist to efficiently solve a wide range of applications.

Visitar sitio web https://www.weassistbots.com/
End User

Magic Valley Produce

Magic Valley Produce, Inc. es una granja de papas y planta de envasado de papas frescas, de propiedad y gestión familiar, fundada en 1964 por la familia Delis. Esta empresa familiar cultiva papas de Idaho para el mercado de productos frescos, en el Valle Mágico de Idaho. La compañía lava, clasifica, talla y empaqueta las papas de la marca Delish en su planta de envasado en Paul, Idaho, y las distribuye a minoristas y establecimientos de servicios de alimentos en todo Estados Unidos y Canadá.

Visitar sitio web
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |