JTEKT impulsa el ensamblaje mediante la atención de máquinas con robots FANUC.

La integración de robots FANUC en líneas de JTEKT aumentó la productividad y eficiencia, reduciendo residuos y mano de obra para un rendimiento óptimo.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Optimizar los procedimientos largos y que requieren mucho tiempo.

02

Superar los retos laborales.

03

Mejorar los procesos ineficientes.

Resultados

Delivery

Procesos simplificados y más eficientes

Telestration

Aumento del 45 % en la eficiencia laboral

Sustainability

Eliminación de residuos

Call center

Soporte confiable con un alto nivel de compromiso

Historia

Como líder mundial en ingeniería y fabricación de sistemas automotrices, JTEKT North America se dedica a incorporar productos y procesos que garanticen la productividad y viabilidad de su planta en los próximos años. La industria automotriz mundial es muy competitiva, por lo que JTEKT necesitaba adaptarse de forma sostenible y eficiente para mantenerse por delante de la competencia.

Gracias a la integración de los robots FANUC, JTEKT ha podido simplificar sus procesos, reducir la necesidad de mano de obra manual en las líneas de montaje y disminuir la cantidad de residuos que produce. Si antes se necesitaban diez trabajadores para que una línea de montaje funcionara, ahora solo se necesitan dos.

Dennis schang jtekt
"

Tenemos más de 30 equipos en esta línea que se integraron en el sistema de automatización de FANUC. De diferentes fabricantes, diferentes marcas y modelos, desde el otro lado de la calle hasta cualquier parte del mundo, FANUC logró integrarlos todos con éxito. Sin su ayuda, no hubiéramos podido hacerlo internamente.

Dennis Schang Engineering Supervisor – JTEKT

Productos FANUC Utilizados

M710i C 50 Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/50

El FANUC M‑710iC/​50 un robot compacto de 6 ejes muy popular para alimentación de máquinas, rectificado, pulido, desbarbado, corte por chorro de agua y lavado.

Max Payload:
50 kg
Reach:
2050 mm
Ver M-710iC/50
M10i D 10 L RF
Articulated Robots

M-10iD/10L

El FANUC M‑10iD/​10L es un robot de 6 ejes y brazo largo de la serie M‑10 que ofrece una velocidad de ejes excepcional y la máxima precisión dentro de su clase.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1636 mm
Ver M-10iD/10L
JTEKT
End User

Acerca de JTEKT

Fundada en 2006 a partir de la fusión de Koyo Seiko Co., Ltd. y Toyoda Machine Works, Ltd., JTEKT North America es una empresa global enfocada en el uso de tecnología avanzada para respaldar operaciones de manufactura de alta precisión.

JTEKT innova y suministra productos y sistemas de alta calidad, como sistemas y componentes automotrices, rodamientos, máquinas‑herramienta y soluciones mecatrónicas, a clientes de una amplia variedad de sectores, entre ellos las industrias automotriz, aeroespacial, ferroviaria, energética y manufacturera.

Visitar sitio web