Image 53

La automatización ayuda a Seibel Modern a abordar con éxito un gran proyecto de soldadura

Seibel Modern, ha recurrido a Properly Works, integrador de FANUC para automatizar su sistema de soldadura con el cobot CRX-10iA/L.

Solución por:
Published Last Updated

Desafíos

  • Automatizar un gran proyecto para soldar kilómetros de vallas.
  • Aumenta la velocidad y la consistencia de la soldadura.
  • Reduzca la cantidad de retoques de soldadura.

Resultados

Proven technology 5

El sistema de señalización mantiene la producción dentro del cronograma.

Product range 1

Soldaduras de mayor calidad: el trabajo de retoque se ha reducido en un 50 %.

Young generation 4

CRX Cobot es fácil de aprender y usar.

Historia

Seibel Modern, con sede en Lancaster, Nueva York, ha sido un proveedor líder de servicios de soldadura industrial y personalizada durante más de 75 años.

Un importante contrato para soldar vallas para un gran proyecto de puente llevó a Seibel Modern a seleccionar al integrador de sistemas autorizado de FANUC, Properly Works, para que les proporcionara una solución de automatización que le ayudara a soldar más de 5 kilometros de vallas.

Inicialmente, los distintos procesos funcionaban de forma independiente, lo que no permitía alcanzar los objetivos de eficiencia. Properly Works integró todas las operaciones en un proceso seguro y optimizado. La implementación del sistema se realizó sin problemas y los empleados de Seibel Modern aprendieron rápidamente a manejar el cobot de soldadura CRX-10iA/L y otros equipos.

Property Works también integró un sistema de señalización ilustrado gráficamente que fue fundamental para mantener la producción según lo previsto. Este sistema muestra una imagen de la valla y resalta cada soldadura completada. Si surge algún problema con una soldadura, como que no se inicie o que el alambre de soldadura se atasque, el operario simplemente puede quitar la bandera de la soldadura y el robot volverá a esa ubicación para repetirla.

Una de las principales ventajas de la solución automatizada es que el trabajo de retoque se ha reducido en un 50 %, lo que supone un enorme ahorro de tiempo. Además, el personal de Properly Works ha brindado una atención al cliente excepcional y Seibel Modern planea continuar la colaboración en futuros proyectos de automatización.

Brandon kujawa
"

Una ventaja clave de la solución automatizada es que el trabajo de retoque se ha reducido en un 50 %.

Brandon Kujawa Seibel Modern

Productos FANUC Utilizados

White FANUC CRX CRX-10iA/L-series collaborative robotic arm with green accents on a black base.
Collaborative

CRX-10iA/L

Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.

Max Payload:
10 kg
Reach:
1418 mm
Ver CRX-10iA/L

Conozca Properly Works, Integrador de sistemas autorizado por FANUC

Properly Works is committed to helping customers overcome a wide range of manufacturing challenges related to productivity, costs, quality and recent issues driving personnel gaps in organizations.

Properly Works augments your existing manufacturing engineering team with experienced mechanical, electrical and automation resources to help improve your operations.

Visitar Properly Works
Properlyworks logo
Seibel modern logo

Acerca de Seibel Modern

Desde 1944, Seibel Modern se ha mantenido como líder del sector en soldadura industrial y fabricación de acero. La empresa ha perdurado como una corporación de carácter familiar con más de 60 empleados en Lancaster, Nueva York.

Learn More about Seibel Modern