La bodega St. James aumenta su eficiencia con la automatización robótica
La bodega St. James utilizó un robot FANUC M-410iC, integrado por MMCI, para solucionar la escasez de mano de obra y aumentar la producción automatizando.
Desafíos
Mejorar la velocidad de paletización
Reducir el paletizado manual, que causaba fatiga.
Aumente los márgenes y reduzca la mano de obra por caso.
Implemente rápidamente la automatización para mantener la producción en funcionamiento.
Resultados
El costo laboral por caso es entre un 35 y un 40 por ciento menor, lo que indica un rápido retorno de la inversión.
El robot se encarga de levantar objetos pesados, minimizando el esfuerzo de la espalda.
Los empleados disfrutan trabajando con la automatización, que es muy fácil de usar.
La empresa está registrando márgenes de beneficio más elevados.
Historia
La bodega St. James, ubicada en St. James, Missouri, es una de las principales productoras de vino en Estados Unidos. El crecimiento y la escasez de mano de obra disponible llevaron a la empresa a considerar la automatización. St. James recurrió a MMCI Automation para obtener una solución de empaquetado automatizado.
MMCI, integrador de sistemas autorizado de FANUC con sede en St. Louis, Missouri, se especializa en la automatización de almacenes y el manejo de materiales. MMCI evaluó el proceso manual de St. James, que incluía la descarga manual de botellas de vidrio, su empaquetado en cajas, el sellado con cinta adhesiva y la paletización de cajas llenas (y pesadas). Este trabajo era muy laborioso y los empleados sufrían fatiga, lo que ralentizaba la producción y comenzaba a afectar los márgenes de ganancia. MMCI diseñó una solución automatizada para ayudar a St. James a superar sus desafíos y mejorar la eficiencia.
La solución automatizada, que incluye un robot paletizador FANUC M-410iC, se construyó e instaló rápidamente, minimizando las interrupciones en la línea de embotellado.
Actualmente, el sistema trabaja sin descanso para atender con rapidez el creciente volumen de pedidos. Los empleados se mostraron entusiasmados con la nueva tecnología y les resultó extremadamente fácil de aprender y usar. Ahora, con el robot realizando las tareas más pesadas, los operarios se han dedicado a tareas que requieren mayor habilidad, lo que les brinda más oportunidades de desarrollo profesional.
Además de ayudar a aliviar los problemas laborales, St. James ha logrado mayores velocidades de producción y mejores márgenes. Asimismo, la empresa, que mide el retorno de la inversión (ROI) en términos de mano de obra por caja, ya ha conseguido una reducción de entre el 35 y el 40 % en la mano de obra por caja.
De cara al futuro, St. James está considerando incorporar más automatización para mejorar aún más la eficiencia de la producción y anticiparse a la creciente demanda.
Observamos el retorno de la inversión en términos de mano de obra por caso. Ahora los márgenes son mejores, y la mano de obra por caso es entre un treinta y cinco y un cuarenta por ciento menor que antes.
Andrew Meggit Chief Production Officer & Executive Winemaker – St. James WineryProductos FANUC Utilizados
M-410iC/185
El FANUC M‑410iC/185 es un robot compacto de paletización de 4 ejes diseñado para aplicaciones de paletización, ensamblaje, mecanizado y transferencia de piezas a alta velocidad.
- Max Payload:
- 185 kg
- Reach:
- 3143 mm
MMCI
MMCI provides expert Material Handling and Warehouse Automation and is passionate about solving problems of all shapes and sizes. They offer over 35 years of experience in design, engineering, integration, robotics, controls, and software to deliver automation solutions that improve performance and increase productivity for manufacturers, e-commerce, and distribution companies large and small.
St. James Winery
Durante más de 50 años, la bodega St. James ha producido vinos regionales únicos, y su arduo trabajo en los viñedos y la bodega ha dado sus frutos. Hoy en día, St. James Winery es la bodega más grande y premiada de Missouri, y se encuentra consistentemente entre las cinco mejores bodegas del país, ganadoras de medallas de oro. Competencia tras competencia, su calidad queda demostrada.