La solución robótica para el acabado de metales automatiza una tarea manual compleja.

Charter Wire con FANUC ASI Acme Manufacturing automatizó el acabado manual con un robot FANUC R-2000iC/270F, mejorando calidad y reduciendo desechos y riesgos.

Solution by:
Acme Manufacturing
Image 108

Challenges

  • Seguridad de los empleados
  • Desafíos laborales con la rotación de personal
  • Calidad del acabado

Results

Young generation 2

Capacidad para asumir más trabajo de producción.

Optimization 3

Mejora de la calidad del esmerilado de soldaduras

Proven technology 3

Se eliminó la reelaboración de productos.

Trending up 3

Se redujo la tasa de desechos.

Story

Charter Wire, fabricante líder de productos laminados en frío y conformados, es un proveedor de primer nivel de alambre conformado de ingeniería utilizado en numerosas aplicaciones industriales. Esta empresa familiar buscaba automatizar un proceso de acabado manual en el que los operarios eliminaban las soldaduras con una amoladora neumática portátil de cinco caballos de potencia equipada con una piedra gruesa que pesaba un total de 30 libras. Este proceso duraba unos cinco minutos y era uno de los peores riesgos ergonómicos para los empleados de Charter Wire, muchos de los cuales se negaban a trabajar en la línea y algunos incluso renunciaban por ello.

Charter Wire recurrió a FANUC ASI Acme Manufacturing para que le proporcionara una solución robótica automatizada para el acabado de metales. Acme utilizó un robot FANUC R-2000iC/270F para integrar un sistema robótico de eliminación de material que rectifica alambres de acero de diferentes diámetros, que van desde 0,90" a 1,75". Una soldadura a tope por estampado conecta las secciones entre sí con una gran rebaba de soldadura en el proceso.

Como resultado, Charter Wire está logrando un acabado perfecto en todo momento y ha eliminado con éxito una tarea sucia, aburrida y peligrosa de su proceso de fabricación. Además de mantener contentos a sus empleados, la automatización ha ayudado a la empresa a reducir las tasas de desechos, así como a aceptar más negocios y satisfacer la demanda.

Michael Oyervides
"

El uso de robots FANUC por parte de Acme nos dio un alto grado de confianza en que los robots iban a ser capaces de resistir en nuestro duro entorno.

Michael Oyervides Services Manager – Charter Wire

FANUC Products Used

Int ro pr r2000270f l 1 new
Articulated Robots

R-2000iC/270F

El FANUC R‑2000iC/​270F es un robot de 6 ejes con 270 kg de carga útil, el más potente de la serie R‑2000, ideal para manipulación pesada.

Max Payload:
300 kg
Reach:
2655 mm
View R-2000iC/270F

Meet Acme Manufacturing, FANUC Authorized System Integrator

Acme has been providing quality tools to the metal finishing industry since 1910. This kind of longevity is unparalleled in the industry and has resulted in an industry-leading wealth of knowledge that makes Acme the preferred supplier across a broad spectrum of industries. Acme has a wide variety of applications within our core solutions that provide our customers with industry-leading technology.

Visit Acme Manufacturing
Acme Manufacturing
La solución robótica para el acabado de metales automatiza una tarea manual compleja.

About Charter Wire

Fundada en 1936 en Milwaukee, Wisconsin, Charter Wire se ha consolidado como proveedor y fabricante líder de alambre conformado a medida, barras acabadas en frío y componentes conformados en frío y estampados para diversos sectores, como el automotriz, agrícola, de la construcción, de bienes de consumo, industrial y de petróleo y gas. Con dos instalaciones en Milwaukee, estamos en una posición privilegiada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en materia de laminación y conformado en frío.

Learn More about Charter Wire