Last Arrow aumenta sus ganancias y la satisfacción de sus empleados con la soldadura con robots colaborativos
Con la integración de cobots de soldadura FANUC, Last Arrow Manufacturing aumentó ganancias, satisfacción del personal y flexibilidad productiva.
- Published
- Last Updated
Desafíos
Automatizar las tareas simples y repetitivas sin perder calidad.
Liberar a los soldadores calificados para proyectos más complejos.
Flexibilidad operativa para modificar procesos conforme a las necesidades de producción.
Resultados
Mayor flexibilidad
Mayores ganancias
Mayor satisfacción de los empleados
Historia
Last Arrow Manufacturing, un fabricante por contrato con sede en Ohio, necesitaba una solución automatizada flexible para realizar proyectos de soldadura sencillos y repetitivos, con el fin de liberar a sus soldadores calificados para que pudieran dedicarse a tareas que requerían más experiencia. Después de probar diversas opciones de automatización, se decidieron por el cobot de soldadura CRX de FANUC y no se han arrepentido.
Desde la implementación de los cobots, Last Arrow ha experimentado un rápido crecimiento de su negocio, un aumento de la productividad, un alto nivel de satisfacción de los empleados, una mayor flexibilidad y mayores beneficios.
Es la programación más fácil que he hecho nunca, y tengo más de 20 años de experiencia en programación robótica. Es la tableta más fácil de usar que he tenido nunca.
Scott Musser Lead Programmer – Last Arrow Manufacturing
Nunca habíamos contado con una solución realmente adecuada para nuestro tipo de negocio, un entorno donde los cambios de proceso son constantes. No manejamos producción de alto volumen; necesitamos la capacidad de modificar nuestros procesos de manera continua y operar con la flexibilidad que nuestro trabajo exige.
Matt Bowling President – Last Arrow ManufacturingProductos FANUC Utilizados
CRX-10iA/L
Aumente la productividad con el cobot FANUC CRX-10iA/L, fácil de usar, con una carga útil de 10 kg, un alcance de 1418 mm y una programación sencilla.
- Max Payload:
- 10 kg
- Reach:
- 1418 mm
Last Arrow Manufacturing
Durante más de 10 años, Last Arrow Manufacturing se ha especializado en fabricación metalmecánica, con amplia experiencia en corte láser, mecanizado CNC, soldadura, recubrimiento en polvo y otros procesos. Su equipo de especialistas calificados cuenta con el conocimiento y la experiencia necesarios para trabajar con una amplia variedad de materiales y ofrecer a sus clientes un servicio rentable y de bajo riesgo. Last Arrow se enorgullece de brindar servicios expertos en metalurgia, con un enfoque permanente en la precisión, el cumplimiento de los plazos y un estricto control de calidad.