MDS mejora la eficiencia y la calidad con una solución de soldadura robótica.

MDS Manufacturing aumentó la producción, mejoró la calidad de la soldadura y redujo los plazos de entrega, utilizando la soldadura robótica FastARC de Acieta.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Aumentar la velocidad de producción

02

Liberar a los soldadores manuales de tareas rutinarias.

03

Mejorar cualidades

04

Prevea los plazos de entrega

Resultados

Proven technology 6

Permite realizar estudios de tiempos para pronosticar la producción con precisión.

Product range 1

Menos retrabajo/mayor calidad.

Young generation 4

Permite a los empleados centrarse en proyectos que requieren mayores habilidades.

Optimization 5

Mejora de la eficiencia entre un 20% y un 50%.

Historia

MDS Manufacturing es un proveedor líder de equipos industriales con sede en Parkston, Dakota del Sur. MDS se especializa en accesorios para cargadoras, incluyendo cucharones, pinzas, herramientas para heno y horquillas para palés, compatibles con las principales marcas de tractores.

Debido a la producción de muchos tipos de piezas similares, MDS solía tener a una sola persona soldando las mismas piezas durante todo el día. Con el aumento de la producción, MDS sabía que necesitaba una forma más eficiente y rápida de soldar piezas repetibles, reduciendo el retrabajo. En 2023, se dieron cuenta de la necesidad de implementar la robótica, pero tenían dudas, ya que nunca antes habían utilizado la automatización. Tras reunirse con el equipo de ingeniería de Acieta, todo encajó a la perfección. Después de evaluar la operación, Acieta recomendó su celda de soldadura robótica FastARC®, que incluye un robot FANUC Arc Mate. FastARC es una celda de soldadura por arco robótica estándar prediseñada, ideal para empresas que adoptan la automatización por primera vez. Su tamaño compacto y su fácil instalación, junto con la capacitación de operadores de Acieta, permitieron a MDS comenzar de inmediato.

La celda de trabajo robótica ha permitido a MDS optimizar la producción al consolidar múltiples operaciones en una sola con el robot. Por ejemplo, antes de la automatización, soldar 100 piezas requería aproximadamente 16 horas. Ahora, el robot tarda solo 13 horas en soldar la misma cantidad de piezas, lo que supone una reducción del 30 % en el tiempo de operación para una sola pieza.

Los empleados están entusiasmados con el trabajo en la celda robótica, que los libera de tareas rutinarias y les permite centrarse en proyectos que requieren mayor habilidad.

Según la dirección de MDS, la celda de FastARC no solo ha cumplido, sino que ha superado las expectativas de rendimiento. Este logro se refleja en una mayor consistencia y una menor necesidad de retrabajo. Además, con la implementación de la celda robótica, MDS ahora puede generar estudios de tiempo más precisos y pronosticar los plazos de entrega de manera efectiva. Como resultado, están mejor preparados para cumplir rápidamente con los pedidos de los clientes.

De cara al futuro, MDS está considerando automatizar procesos adicionales basándose en las mejoras de eficiencia del 20 % al 50 % que han experimentado con la celda de soldadura robótica FastARC. Cuando llegue el momento, tienen la intención de colaborar con Acieta, aprovechando su experiencia en ingeniería y su excelente servicio de atención al cliente.

Alec hohn quote
"

Con el robot, no sustituimos a ninguno de nuestros trabajadores, simplemente minimizamos las tareas rutinarias, lo que les permitió centrarse en los proyectos más importantes y en lo que se considera más divertido.

Alec Hohn Engineer – MDS

Productos FANUC Utilizados

FANUC ArcMate 100iD robotic welding arm in yellow, equipped with a Lincoln Electric AutoDrive wire feeder and MIG welding torch
Arc Welding

ARC Mate 100iD/8L

Robot de soldadura por arco de brazo largo, ideal para trabajar en celdas robóticas compactas donde se requiere un mayor alcance para soldar.

Max Payload:
8 kg
Reach:
2032 mm
Ver ARC Mate 100iD/8L
Mds
End User

Acerca de MDS

MDS Manufacturing Company Inc. es una empresa familiar de tercera generación que lleva más de 40 años al servicio del sector agrícola. Su compromiso constante con la agricultura y su dedicación a la producción de productos de la más alta calidad han convertido a MDS en líder en la fabricación de accesorios para minicargadoras, cargadoras de tractor, manipuladoras telescópicas y cargadoras de ruedas para la mayoría de las principales marcas de maquinaria en Norteamérica.

Visitar sitio web