Mecanizado CNC de precisión y soluciones robóticas que impulsan la eficiencia.

Con los robots FANUC, Camcraft y Matrix pueden alcanzar altos objetivos de producción, reducir ineficiencias y mejorar la calidad de sus productos finales.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Integrar la automatización para alcanzar altos objetivos de productividad.

02

Mejorar los procesos ineficientes de carga de máquinas.

03

Mejorar la producción manual que requiere mucho tiempo y que resta valor al control de calidad.

Resultados

Machine uptime

Mayor eficiencia en la producción

Optimization

Mayor calidad de los productos.

Flick left

Menor necesidad de realizar tareas manuales tediosas.

Call center

Socio confiable de servicio y asistencia

Historia

Para alcanzar los niveles de productividad necesarios para satisfacer la demanda de los clientes, Camcraft necesitaba adoptar la automatización. Con la integración de un brazo robótico FANUC, Camcraft aumentó la eficiencia de sus operaciones, y esta temprana adopción de la tecnología de automatización ha transformado el enfoque de Camcraft hacia la producción.

La versatilidad de los controles FANUC ha facilitado a Camcraft la programación de cientos de máquinas diferentes con diversas funcionalidades. Camcraft también se ha beneficiado de la tecnología de carga y descarga robotizada, lo que ha reducido la necesidad de realizar tareas manuales repetitivas y ha aumentado la calidad y el volumen de las piezas producidas.

Con el fin de ofrecer las mejores soluciones a sus clientes y apoyar el desarrollo de nuevos productos desafiantes, Camcraft se ha asociado con Matrix Design, un proveedor de soluciones de automatización industrial que trabaja con los clientes para desarrollar, construir e instalar sistemas de automatización para sus fines específicos.

Thad stefan matrix
"

FANUC cuenta con una excelente estructura de soporte. Puede llamar a la línea directa en cualquier momento o acceder a ella desde su computadora portátil y hablar con alguien en vivo en ese mismo instante. Desde preguntas sencillas hasta "necesito esta junta de sellado" o "mi robot no funciona", puede obtener ese soporte en cualquier momento.

Thad Stefan Applications Engineer – Matrix
"

Llevamos 20 años siendo socios de FANUC e integradores de sistemas autorizados. Las ventajas de trabajar con FANUC son, en primer lugar, que es el mejor robot del mercado. En segundo lugar, cuentan con una variedad tan amplia de robots que no tenemos que acudir a otros fabricantes para seleccionar los que necesitamos. Esto facilita mucho a nuestros ingenieros de ventas y automatización la especificación y selección de los robots.

Jeff Bennet Vice President of Sales – Matrix

Productos FANUC Utilizados

LR Mate 200i D beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD

El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.

Max Payload:
7 kg
Reach:
717 mm
Ver LR Mate 200iD
Camcraft Web Logo
End User

Camcraft

Fundada en 1950, Camcraft inició sus operaciones con la fabricación de piezas y componentes sencillos y, durante más de medio siglo, se ha distinguido por ofrecer soluciones para aplicaciones de piezas mecanizadas a sus clientes. En el año 2000, Camcraft redefinió su enfoque hacia la fabricación de componentes hidráulicos, incorporando tecnologías de acabado de diámetros interiores (bore finishing), rectificado y metrología.  Hoy en día, Camcraft continúa produciendo componentes hidráulicos móviles, así como componentes para las industrias aeroespacial, automotriz y de equipos on‑highway y off‑highway.

Learn More about Camcraft