Producción sin intervención humana (Lights-Out) potenciada por CNC y robots FANUC en Moore’s Ideal Products.

MIP usa controles FANUC para operar una máquina de 12 ejes que fabrica piezas precisas y uniformes, aumentando la productividad en más del 300%.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Construcción de una máquina personalizada para producir herramientas de precisión.

02

Se necesitan controles y automatización eficaces para satisfacer la demanda.

Resultados

Fa cnc

Potente máquina de 12 ejes capaz de producir de manera ininterrumpida y constante

Optimization

Más de un 300% de aumento en la productividad

Historia

Moore’s Ideal Products (MIP) quería una máquina para fabricar herramientas de precisión para automóviles a escala y uso personal. Se asociaron con Excalibur Tool Inc. para construir esta máquina y decidieron que necesitaban controles FANUC para ponerla en marcha. ¿El resultado? Una máquina de 12 ejes capaz de producir piezas precisas y uniformes sin necesidad de tiempo de inactividad.

Eustace moore jr moores ideal products
"

Cuando inicialmente nos propusimos encontrar la máquina perfecta, contratamos a Excalibur para que la construyera. Trabajamos con ellos durante unos meses y llegamos a la conclusión de que definitivamente teníamos que contar con controles FANUC. Nos decidimos por el 30iB, que tiene más potencia de la que puedas imaginar.

Eustace Moore Jr Founder & CEO – MIP

Productos FANUC Utilizados

LR Mate 200i D beauty shot
Articulated Robots

LR Mate 200iD

El FANUC LR Mate 200iD es un robot compacto de 6 ejes con la mejor capacidad de carga de su clase, con protección IP67 y la excelente calidad de FANUC.

Max Payload:
7 kg
Reach:
717 mm
Ver LR Mate 200iD
30i model B Plus i H 10 Data
CNC

30i-B Plus

CNC FANUC 30i-B Plus ofrece mecanizado multieje de alta velocidad y ultraprecisión con control multitrayectoria y fiabilidad probada para aplicaciones exigentes

Ver 30i-B Plus
MIP Logo
End User

Acerca de MIP

La idea detrás de MIP siempre fue crear las mejores herramientas y productos para RC (radiocontrol) imaginables, y eso es exactamente lo que han logrado. Durante más de 40 años, MIP ha proporcionado a la comunidad de autos RC productos innovadores con ingeniería superior, manteniendo un compromiso inquebrantable con altos niveles de productividad y una calidad excepcional.
 

Visitar sitio web