Un fabricante rural que se enfrenta a la escasez de soldadores recurre a los robots de soldadura por arco de FANUC para la fabricación.

Will-Burt Co. usa robots de soldadura FANUC para enfrentar la escasez de soldadores, controlar costos, mejorar soldaduras y competir globalmente.

Solution by:
Weldbot
Weldbot Feature 8 1

Challenges

  • La escasez de soldadores cualificados provoca falta de personal.
  • Afrontar el aumento de los costos.
  • La soldadura manual de piezas grandes podría plantear problemas ergonómicos y de seguridad para los empleados.

Results

Proven technology 4

La eficiencia mantiene bajos los costos de producción.

Product range 1

Aumento de la capacidad de producción y el rendimiento gracias a la ampliación del horario de soldadura.

Young generation 3

Aumentar la seguridad de los empleados.

Trending up 4

Piezas de mayor calidad fabricadas con mejores soldaduras.

Story

Will-Burt Co. es un fabricante internacional de equipos originales que presta servicios a muchos sectores diferentes, entre ellos el de defensa, telecomunicaciones, producción de energía y otros. El campus de Orville, Ohio, cuenta con más de 23 000 metros cuadrados de espacio dedicado a la fabricación y el montaje. Parte de las actividades de fabricación que se realizan aquí es la fabricación de chapas metálicas utilizadas por empresas de maquinaria pesada como Caterpillar y JLG. Situada en una zona rural, la empresa se enfrentaba al reto de encontrar soldadores cualificados, y la escasez de soldadores estaba afectando a la capacidad de la empresa para aceptar trabajos adicionales.

La empresa pasó de un proceso de soldadura manual a un sistema automatizado de soldadura por arco robótico, integrado por Weldbot, utilizando un robot FANUC M-710iC/12L para sus piezas grandes por primera vez en 2020, y añadió otro sistema automatizado utilizando un robot FANUC ARC Mate 100iD/8L. Will-Burt descubrió que los robots eran, de media, entre tres y cuatro veces más eficientes que la soldadura manual, además de ofrecer una mejor calidad de soldadura. Cada sistema robótico añadido ha permitido entre 240 y 320 horas adicionales de soldadura a la semana, lo que supone aproximadamente 4 millones de dólares en trabajos de fabricación por contrato. La capacidad y las prestaciones adicionales permiten a la planta controlar los costos, lo que mantiene la competitividad de la empresa al tiempo que mejora la calidad de las piezas producidas.

Los futuros proyectos de automatización incluyen la automatización del mantenimiento de sus máquinas CNC, así como la incorporación de otra solución de soldadura robótica automatizada.

Mike Gibb
"

Llevo más de 20 años trabajando con robots FANUC. Siempre han demostrado ser extremadamente confiables. Siempre han contado con un buen soporte técnico. Y, sinceramente, siempre nos ha resultado muy fácil interactuar con ellos.

Mike Gibb Vice President of Operations – The Will-Burt Company

FANUC Products Used

M 710i C 12 L Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/12L

El FANUC M‑710iC/​12L es un robot de 6 ejes con capacidad de carga pequeña a mediana, ideal para todas las aplicaciones con cargas medias de hasta 12 kg.

Max Payload:
12 kg
Reach:
3123 mm
View M-710iC/12L
ARC Mate 100i D 8 L Beauty Shot
Arc Welding

ARC Mate 100iD/8L

Robot de soldadura por arco de brazo largo, ideal para trabajar en celdas robóticas compactas donde se requiere un mayor alcance para soldar.

Max Payload:
8 kg
Reach:
2032 mm
View ARC Mate 100iD/8L

Meet Weldbot, FANUC Authorized System Integrator

WeldBot is a FANUC exclusive integrator located in Akron, Ohio, focusing on the most challenging application in Robotics—Arc-Welding. With this focus, we are better able to meet the challenges associated with welding. Robotics and welding each require their own expertise, and when combined, a new and unique subset of skills are required to be successful. With being brand exclusive to FANUC, we truly understand the FANUC controller and can push the limits as needed.

Visit Weldbot
Weldbot
Un fabricante rural que se enfrenta a la escasez de soldadores recurre a los robots de soldadura por arco de FANUC para la fabricación.

About Will-Burt Company

The Will‑Burt Company es el principal fabricante a nivel mundial de mástiles telescópicos móviles, torres, sistemas montados en remolque y posicionadores pan‑tilt (paneo e inclinación). La empresa ofrece prácticamente todas las soluciones móviles de elevación de cargas útiles, así como servicios completos de integración para los sectores de defensa, gobierno, servicios de emergencia, telecomunicaciones, producción de energía y otros mercados industriales.  Además, Will‑Burt proporciona servicios de manufactura bajo contrato, fabricación metalmecánica, recubrimiento en polvo y prototipado rápido, respaldando a sus clientes desde el desarrollo hasta la producción.

Learn More about Will-Burt Company