Una forma más inteligente de lijar: Gupta Permold se automatiza

Gupta Permold abordó el lijado de vigas con automatización robótica, asociándose con Premier Automation y PushCorp para ofrecer una calidad repetible con un alto rendimiento.

Published
Last Updated
Compartir Facebook X LinkedIn Email

Desafíos

01

Dificultad para alcanzar los objetivos de producción debido a la falta de personal

02

Calidad de superficie inconsistente debido a la presión y el posicionamiento del lijado manual

03

Espacio limitado en la planta de fabricación

Resultados

Statistics graph line

Optimización de la mano de obra mediante la reasignación de los operadores a tareas de mayor valor

Optimization

Aumento de la productividad en un mínimo del 60 %

Proven technology

Acabado consistente y de alta calidad en vigas de todo tipo

Process stability

Funcionamiento continuo e independiente de la célula de lijado en los tres turnos 

Historia

Gupta Permold, fabricante de componentes de aluminio con sede en Pittsburgh, se encontraba en una encrucijada en cuanto al acabado de lijado de vigas. Entre la constante escasez de mano de obra y la calidad irregular de la superficie en su operación manual, la empresa tenía dificultades para alcanzar los índices de producción deseados.

Con el fin de mantener su compromiso de larga data con la calidad y la confiabilidad, la empresa se puso en contacto con Premier Automation, integrador de sistemas autorizado de FANUC, quien se asoció con PushCorp —líder mundial en tecnología de lijado robótico y acabado de superficies— para diseñar una solución de automatización a medida.

Juntos, los equipos de Gupta Permold, PushCorp y los equipos de Premier Automation desarrollaron una célula de lijado robótico totalmente integrada, que incorpora el alcance y la flexibilidad del robot M-710iC/45M de FANUC, herramientas personalizadas para el extremo del brazo de Premier Automation que sujetan y manipulan de forma segura cada viga a lo largo del ciclo de lijado, y un soporte de cinta servo SBS82 de PushCorp que ofrece un lijado, esmerilado y pulido uniformes mediante un control de fuerza adaptable y una capacidad de alto par. En combinación con visión 3D, guía de IA y una interfaz hombre-máquina fácil de usar, el sistema automatiza todo el proceso, desde la identificación de la posición y orientación de la pieza hasta la recogida y colocación robótica precisa y el monitoreo en tiempo real del rendimiento. Un sistema de alertas automatizado avisa a los operadores si se requiere atención y cuándo.

Con la célula automatizada en funcionamiento, los operadores ahora pueden enfocarse en tareas de mayor valor mientras el proceso de lijado se ejecuta de manera autónoma, lo que mejora el rendimiento y reduce el trabajo manual.

La célula de lijado robótico generó mejoras cuantificables en todas las operaciones de lijado de Gupta Permold. Al eliminar la variabilidad manual e introducir la consistencia automatizada, el sistema fortaleció tanto el rendimiento de la producción como la calidad del producto.

Arun Gupta
"

Este proyecto ha transformado nuestra empresa. Probablemente, nuestra productividad ha aumentado entre un 60 % y un 70 % gracias al sistema robótico; ahora producimos el doble de piezas por turno que antes. La calidad ha mejorado y es mucho más confiable… Estamos encantados.

Arun Gupta Vicepresidente – Gupta Permold

Productos FANUC Utilizados

M 710i C 45 M Beauty Shot
Articulated Robots

M-710iC/45M

El FANUC M‑710iC/​45M es un robot de 6 ejes con un diseño compacto y una muñeca delgada, siendo excelente opción para operaciones de espacio es reducido.

Max Payload:
45 kg
Reach:
2606 mm
Ver M-710iC/45M
End User

Acerca de Gupta Permold

Durante décadas, Gupta Permold se ha distinguido como un proveedor de componentes de aluminio de ingeniería de clase mundial. Ya sea que su proyecto requiera fundición de aluminio, extrusión de aluminio o mecanizado CNC de precisión, Gupta cuenta con los recursos y la tecnología internos para superar sus expectativas. Desde prestar servicios a fabricantes de equipos originales (OEM) de la lista Fortune 100 hasta pequeñas empresas emergentes, casi no hay un solo sector de la economía global en el que Gupta no participe de alguna manera.

Visitar sitio web