Robot

Operación de Robots

Código: J2P0305

Duración
16 hrs
Próxima fecha

Todas las fechas disponibles

Solicitar inscripción

La inscripción se realiza por correo con el departamento de capacitación.

Robot Operations

Descripción del Curso

Objetivos del Curso:

  • Encender y mover el robot en forma segura.
  • Recuperar el robot de programas y fallas comunes.
  • Ejecutar operaciones de producción.
  • Crear, modificar y ejecutar un programa de teach pendant.
  • Respaldar y restaurar programas y archivos individuales.
  • Audiencia: Este curso esta diseñado para quienes se encargarán de la operación o programación básica de robots con sistemas de controlador R-J3iB al R-30iB, teniendo software de aplicación estándar.

Prerrequisitos

Ninguno.

Descripción Completa

El curso consiste de exposición teórica en aula, demostraciones, y una serie de ejercicios prácticos, con el equipo, diseñados para reforzar lo que el estudiante ha aprendido en el tiempo de aula.

Nota de Exámen

Con la finalidad de identificar el nivel de conocimientos inicial y el aprovechamiento durante el curso, se aplica un examen al principio del curso y otro al finalizar.

Nota de Seguridad

Todos los ejercicios realizados durante el curso incluyen los procedimientos de seguridad recomendados.

Material Didáctico

La documentación y material didáctico se entrega en idioma inglés.

Cursos Relacionados

Ver todos los cursos
HandlingTool Operation and Programming
Robot

Operación y Programación del Software Handling Tool

El curso cubre las tareas y procedimientos que un operador, técnico, ingeniero o programador necesita para configurar y programar el Software HandlingTool de los robots FANUC. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Encender y mover el robot en forma segura. • Recuperar el robot de programas y fallas comunes. • Ejecutar operaciones de producción. • Crear, modificar y ejecutar un programa de manejo de materiales. • Crear y ejecutar programas MACRO. • Monitorear, forzar y simular señales de entradas y salidas • Respaldar y restaurar programas y archivos individuales. Beneficios del curso Al acreditar este curso de Programación FANUC, el usuario aprenderá a operar, programar, ejecutar y modificar tareas del día a día en la operación, optimizando el proceso. Requisitos previos Ninguno. A quién va dirigido Este curso esta diseñado para quienes se encargarán de la operación o programación base de un robot con sistema de controlador R‑J3iB al R‑30iB Plus y con software de aplicación estándar.

Otras fechas:
01/12/2026
J2P0310 32 hrs
Ver Operación y Programación del Software Handling Tool
Advanced Teach Pendant Programming R-30iA/B/B Plus
Robot

Programación Avanzada

Este curso se considera como la continuación del curso de Programación y Operación, donde los temas a desarrollar buscan tener una mayor complejidad. Se trabaja con un sistema minímo de celda, con el plan de crear todos los programas necesarios para hacer frente a diverdos problemas. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Entender el manejo de Macros de referencia (Frames) con relación a condiciones de programación. • Comprender estructuras de control en programas avanzados. • Desarrollar programas con un modelo independiente. • Desarrollar codificación de programas usando técnicas de programación. • Configurar operaciones Multi-tareas. • La creación de Condiiones de Monitoreo. • Diseño de métodos para recuperación de errores (Error Recovery). Beneficios del curso Al completar este capacitación FANUC, el usuario posrá dominar técnicas TPP para optimizar el rendimiento, flexibilidad y eficiencia de robots FANUC. Requisitos previos Haber cursado el curso de Programación y Operación del Software Handling Tool, o su equivalente, en algún software de programacion de aplicación FANUC. A quién va dirigido Este curso está diseñado para personal responsable de la programación de los robots, con sistema de controlador R‑30iB y R‑30iB Plus y con software de aplicación estandar.

Otras fechas:
14/12/2026
ADVTPP 40 hrs
Ver Programación Avanzada
PaintTool Operation and Programming
Robot

Programación y Operación del Software Paint Tool

El curso cubre las tareas y procedimientos que un operador, técnico, ingeniero o programador necesita para configurar y programar un paquete de software PaintTool. Los temas cubiertos en este curso incluyen: — Enciender y apagar correctamente el controlador del robot. — Realizar procedimientos simples de recuperación de errores. — Mover el/​los brazo(s) del robot — Definir marcos de coordenadas cartesianas. — Crear programas de procesos, trabajos y macros. — Agregar instrucciones a un programa. — Editar programas en modo Enseñar — Programas de prueba — Editar programas en modo Automático — Programas de cambio y espejo de imagen. — Configurar parámetros de pintura. — Copia de seguridad y restauración de archivos. — Los temas cubiertos serán específicos de robots/​controladores. Beneficios del curso Al acreditar el curso del Software Paint Tool: aprenderá la programación y operación de robots de Pintura FANUC para optimizar la calidad, eficiencia y control en la automatización para el proceso partícular de Pintura. Requisitos previos Ninguno. A quién va dirigido Este curso se recomienda para el personal involucrado en el desarrollo, programación y mantenimiento de programas de Pintura.

J2P0510 32 hrs
Ver Programación y Operación del Software Paint Tool
Dual Check Safety R-30iA/B/B Plus
Robot

Configuración y Operación de Dual Check Safety (DCS)

Este curso cubre las tareas de un técnico, programador o ingeniero, necesarias para configurar y utilizar el software Dual Check Safety (DCS) v7.50 ó mayor. Los temas cubiertos en este curso incluyen: • Configurar y modificar los parámetros de DCS • Configurar y modificar los parámetros de posición / velocidad de DCS • Configurar y modificar los parámetros de seguridad de entrada/​salida DCS • Revisar la función de seguridad DeviceNet • Revisión de la red EtherNet I/P de la función de seguridad Beneficios del curso Al finalizar el curso, los alumnos habrán adquirido una comprensión de zonas cartesianas, envolvente del robot y como limitar ejes mediante software, de equipos FANUC (software v7.50 o mayor). Requisitos previos Haber cursado el curso de Programación y Operación del Software Handling-Tool o su equivalente, en algún software aplicación de FANUC. A quién va dirigido Este curso está dirigido a quien debe configurar y utilizar la opción del software DCS en un robot FANUC con controlador R‑30iA o R‑30iB Plus (software v7.50 o mayor).

Otras fechas:
09/12/2026
DCS0310-3 24 hrs
Ver Configuración y Operación de Dual Check Safety (DCS)