Capacitación

Programación y Operación del Software Handling Tool

Robot
Código
J2P0310
Duración
32 hrs

Objetivos del Curso:

  • Encender y mover el robot en forma segura.
  • Recuperar el robot de programas y fallas comunes.
  • Ejecutar operaciones de producción.
  • Crear, modificar y ejecutar un programa de manejo de materiales.
  • Crear y ejecutar programas MACRO.
  • Monitorear, forzar y simular señales de entradas y salidas
  • Respaldar y restaurar programas y archivos individuales.

Audiencia

Este curso esta diseñado para quienes se encargarán de la operación o programación básica de un robot con sistema de controlador R-J3iB al R-30iB y con software de aplicación estándar.

Prerrequisitos

Ninguno.

Descripción Completa

El curso consiste de exposición teórica en aula, demostraciones, ejercicios prácticos, diseñados para reforzar el aprendizaje.

Nota de Exámen

Con la finalidad de identificar el nivel de conocimientos inicial y el aprovechamiento durante el curso, se aplica un examen al principio del curso y otro al finalizar.

Nota de Seguridad

Todos los ejercicios realizados durante el curso incluyen los procedimientos de seguridad recomendados.

Material Didáctico

La documentación y material didáctico se entrega en idioma inglés.

Programa

Próximas Fechas

Fecha
30/06/2026
04/08/2026
01/09/2026
06/10/2026
03/11/2026
01/12/2026