Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC acelera la IA física mediante la colaboración con Google: un agente de IA de Google controla el funcionamiento de los robots
Google pressrelease image 881x590

FANUC acelera la IA física mediante la colaboración con Google: un agente de IA de Google controla el funcionamiento de los robots

FANUC se ha asociado con Google para impulsar la IA física en la robótica industrial, combinando una automatización probada con una IA de vanguardia para ofrecer robots más inteligentes y adaptables para los entornos de manufactura modernos.

Published
May 19, 2026
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

FANUC CORPORATION, el proveedor líder mundial de robots industriales y automatización industrial, anunció una colaboración estratégica con Google para impulsar la IA física en sus sistemas robóticos, aprovechando las tecnologías de vanguardia de Google. Como parte de esta iniciativa, FANUC está desarrollando sus plataformas abiertas y sus capacidades de IA física para acelerar la automatización mediante la aplicación de los últimos avances en inteligencia artificial en toda su gama de productos robóticos.

La IA física —la integración de la inteligencia cognitiva con la acción física— ha atraído la atención mundial con los recientes avances en IA, particularmente los modelos de lenguaje a gran escala (LLM). Esto incluye robots que perciben su entorno a través de sensores, toman decisiones autónomas y ejecutan tareas en consecuencia. Esto representa una aplicación líder de la IA física en este campo emergente.

Los robots de FANUC son compatibles con ROS, la plataforma abierta estándar de la industria para el control de robots, a través de los controladores ROS de código abierto de FANUC. También ofrecen una amplia compatibilidad con tecnologías de uso generalizado, como el lenguaje de programación Python para el desarrollo de IA, interfaces de comunicación de alta velocidad para el control externo de robots e interfaces que permiten un fácil manejo desde PLC. Google es un destacado colaborador y mantenedor de ROS a través Intrinsic, su división de software e inteligencia artificial para robótica.

Estas capacidades de plataforma abierta permiten a los fabricantes implementar sin problemas sistemas robóticos de IA física, combinando la gama altamente confiable de FANUC, que abarca desde robots pequeños con una carga útil de 3 kg hasta robots grandes con una carga útil de 2.3 toneladas, incluida la serie colaborativa CRX, con las últimas tecnologías de IA física para fábricas reales.

Desde el lanzamiento del sistema de IA física de FANUC en la Exposición Internacional de Robótica de Tokio el pasado diciembre, el interés de los clientes no ha dejado de crecer rápidamente. Tras la exposición, FANUC ya ha enviado más de 1000 robots para aplicaciones relacionadas con la IA física, y la demanda sigue acelerándose.

FANUC America destacó este anuncio con Google como un paso clave para impulsar la IA física a través de una automatización más flexible y adaptativa para los fabricantes de toda América del Norte.

"Los fabricantes están dejando atrás la cuestión de si utilizar o no la IA y se están centrando en cómo aplicarla donde más importa: en la planta de producción", afirmó Mike Cicco, presidente y director ejecutivo de FANUC America. "Al combinar la robótica de grado industrial de FANUC con la IA avanzada de Google, estamos permitiendo a los clientes asumir una producción más compleja y variable, al tiempo que se mantiene la confiabilidad y el rendimiento que exigen los entornos de producción".


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |