Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC America presenta el nuevo ARC Mate 100iC/8L en Fabtech 2015

FANUC America presenta el nuevo ARC Mate 100iC/8L en Fabtech 2015

FANUC presenta el ARC Mate 100iC/8L en Fabtech 2015, con mayor alcance, eficiencia energética y soldadura rápida y precisa.

Published
November 9, 2015
Reading Time
5 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

ROCHESTER HILLS, Michigan, 9 de noviembre de 2015 – FANUC America Corporation presentará su nuevo robot de soldadura ARC Mate 100iC/8L durante la feria Fabtech, que se llevará a cabo del 9 al 12 de noviembre en McCormick Place, Chicago, en el stand n.º N-14025.

En la exposición, un nuevo robot ARC Mate 100iC/8L utilizará iRVision® para determinar la orientación de una caldera tubular ubicada en un posicionador de dos ejes de FANUC. El robot y el posicionador funcionan en movimiento coordinado mientras el robot simula la soldadura de piezas. Una vez finalizada la soldadura, el robot realizará una serie de movimientos coordinados y la secuencia se repetirá.   

Serie de robots ARC Mate inteligentes

El nuevo ARC Mate 100iC/8L ofrece un alcance de 2,028 mm y una capacidad de carga de 8 kg. En comparación con el modelo anterior, el nuevo robot presenta una reducción del 30 % en el consumo de energía, pesa un 40 % menos y cuenta con un brazo largo y delgado con un mayor rango de movimiento. Un sistema mejorado de motores y servomotores acorta los tiempos de ciclo, lo que mejora la productividad. 

«El ARC Mate 100iC/8L está diseñado para ayudar a los fabricantes a acelerar los tiempos de producción y, al mismo tiempo, reducir los costos de energía», afirmó Jason Munson, ingeniero de soldadura de FANUC America Corporation. «Su largo alcance y su brazo delgado le permiten soldar fácilmente piezas grandes, incluso en un espacio de trabajo reducido. Además, el excelente rango de movimiento del robot, con la mejor relación entre alcance y carrera de la industria, facilita la colocación de las piezas y su accesibilidad».

El ARC Mate 100iC/8L, al igual que todos los robots de FANUC, funciona con el controlador R-30iB más reciente de la empresa, que cuenta con funciones inteligentes integradas, tales como visión y control secundario integrado, la simulación ROBOGUIDE y el software DCS Speed and Position Check. 

La serie de robots ARC Mate 100iC de seis ejes incluye el nuevo ARC Mate 100iC/8L, el ARC Mate 100iC/12 con un alcance de 1,420 mm y una capacidad de carga de 12 kg, y el ARC Mate 100iC/7L con un alcance de 1,632 mm y una capacidad de carga de 7 kg.  Robustos y rígidos, los robots ARC Mate 100iC ofrecen altas velocidades y movimientos suaves. 

Un espacio hueco en la muñeca facilita el tendido de cables y tubos, lo que elimina los problemas de organización de cables.   En comparación con los paquetes de cables tradicionales, que se montan externamente en el brazo del robot, el tendido interno del ARC Mate 100iC permite que el paquete de cables siga el rango de movimiento del robot, lo que simplifica la programación y elimina la preocupación de que los cables se doblen, se enreden o se rompan. 

Los robots ARC Mate 100iC y el controlador R-30iB pueden integrarse en un sistema de soldadura que incluye el cable de la antorcha de soldadura, el alimentador de alambre y la fuente de alimentación de soldadura.

Características y ventajas del ARC Mate 100iC

  • La serie de robots ARC Mate 100iC maneja cargas útiles de 7 a 12 kg
  • Ofrece un diseño de seis ejes para una flexibilidad máxima
  • Robot compacto que se adapta a espacios de trabajo reducidos
  • Montaje en cualquier posición (incluidos suelo, invertido y en ángulo) con giro J3
  • Una muñeca hueca permite que los cables de las herramientas se conduzcan internamente, lo que minimiza el desgaste
  • Es compatible con las últimas funciones inteligentes de FANUC, incluyendo iRVision
  • ServoTorch opcional, alimentador de alambre integrado con arranque por retracción táctil
  • ArcLink XT™, la primera red de soldadura basada en Ethernet de la industria
  • Amplio rango de movimiento, incluyendo el «mejor alcance de su clase» en relación con la carrera

FANUC iRVision 

FANUC iRVision es un sistema de visión verdaderamente integrado y listo para usar que funciona con la CPU estándar de todos los controladores FANUC R-30iB sin necesidad de hardware adicional.  iRVision, una solución de un solo proveedor desarrollada y respaldada por FANUC, ofrece una configuración y operación sencillas para entornos de fábrica que requieren guía en 2D y 3D, prevención de errores, seguimiento visual y control de calidad, todo ello con la confiabilidad mundialmente reconocida de FANUC.

R-30iB y controlador R-30iB Mate

Los controladores FANUC R-30iB y R-30iB Mate utilizan hardware de alto rendimiento y cuentan con los últimos avances en comunicaciones de red, iRVision integrado y funciones de control de movimiento. Los controladores R-30iB incluyen el iPendant exclusivo de FANUC, fácil de usar y con gráficos 4D. El iPendant muestra la información del proceso y la trayectoria real del proceso directamente en su pantalla, lo que facilita la configuración y la resolución de problemas. 

Basados en el más reciente controlador CNC de la serie 30iB de FANUC, los controladores para robots R-30iB y R-30iB Mate son compactos, lo que ofrece a los clientes un ahorro significativo de espacio. El controlador R-30iB Mate, disponible con un gabinete compacto tipo rack al aire libre o con un gabinete Mate estándar de grado industrial, es muy eficiente energéticamente y requiere un menor consumo de energía gracias a que está disponible tanto en versiones monofásicas como trifásicas. El controlador R-30iB ofrece una función opcional de regeneración de energía.


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |