• 2 min read

FANUC America presenta el nuevo robot pesado M-950iA

Compartir Facebook X LinkedIn Email
M 950 battery tray handlingc7a27c2c 77f2 4fac 9599 381c25132d22

ROCHESTER HILLS, Míchigan – (19 de noviembre de 2024) – FANUC, líder mundial en robótica, automatización industrial y ROBOMACHINEs, presenta el robot industrial de gran peso M-950iA, capaz de levantar 500 kg, incluyendo componentes automotrices, materiales de construcción y baterías para vehículos eléctricos.

El M-950iA/500, que encaja perfectamente entre las familias M-900iB y M-1000iA de FANUC, ofrece una gama de movimientos mucho más amplia que los robots de enlace paralelo estándar, lo que le confiere una flexibilidad que se adapta fácilmente a espacios de trabajo reducidos y diseños variables.

Su diseño de alta rigidez lo hace adecuado para cargas útiles de hasta 500 kg y su alcance de 2830 mm se combina con un impresionante rango de movimiento en el eje J3 del robot, lo que le permite voltearse hacia atrás. Capaz de manipular piezas de trabajo grandes y pesadas gracias a su muñeca ultrarresistente y potente, el robot también está disponible con una opción de mejora de la precisión y la rigidez para mantener una alta precisión incluso bajo la fuerza externa, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de soldadura por fricción, taladrado y remachado.

"Estamos encantados de presentar nuestro nuevo robot al mercado. Su diseño es perfecto para un rendimiento rápido y robusto en tareas de elevación de piezas pesadas, paletización y manipulación de materiales exigentes", afirma Eric Potter, director general del segmento de aplicaciones robóticas de FANUC America. "Con su excepcional fuerza y versatilidad, el M-950iA está llamado a convertirse en una potencia para los clientes que buscan soluciones adaptables en entornos industriales difíciles".

Entre sus características y ventajas se incluyen:

  • 6 ejes controlados.
  • Carga útil máxima de 500 kg.
  • Largo alcance de 2830 mm.
  • Diseño de enlace en serie con un amplio rango de movimiento del eje J3 y capacidad para girar hacia atrás.
  • Sistema de accionamiento por servomotor de alto rendimiento que ofrece una repetibilidad de posicionamiento de ±0,08 mm.
  • Dispositivo de aprendizaje FANUC iPendant fácil de usar y conectividad con el controlador R-30iB Plus.
  • Opción de mejora de la precisión y la rigidez disponible para obtener la máxima precisión o cuando pueden actuar fuerzas externas sobre el robot.

Descargar la hoja de especificaciones del M-950iA/500.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.