20230124 114524
5 min de lectura

FANUC America presenta soluciones robóticas para la industria proteica en IPPE 2023.

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (5 de enero de 2023) – FANUC, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus últimas soluciones robóticas para la industria de procesamiento de alimentos en la Exposición Internacional de Producción y Procesamiento (IPPE), que se celebrará del 24 al 26 de enero en Atlanta, en el stand n.° BC9201.

FANUC DR-3iB/6 Robot Delta de acero inoxidable para manipulación de proteínas

En IPPE, el robot DR-3iB/6 STAINLESS utilizará el software de seguimiento de línea 3DV iRVision® e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas aleatoriamente de una cinta transportadora de entrada continua. Equipado con una pinza de Soft Robotics, el robot recogerá las pechugas de pollo y las reorientará en una cinta transportadora de salida. La celda cuenta con un sistema de recogida de alta velocidad con reorientación del producto.

“La DR-3iB/6 STAINLESS está diseñada para ayudar a las empresas alimentarias a satisfacer la creciente demanda de producción y, al mismo tiempo, superar su grave escasez de mano de obra”, declaró Jessica Juhasz, ingeniera de plantilla de FANUC America. “Prestamos mucha atención a la solicitud de nuestros clientes de un robot de acero inoxidable capaz de soportar métodos de limpieza muy rigurosos. La limpieza en el procesamiento de alimentos previene brotes que pueden costar a las empresas millones de dólares en reparaciones.”

El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con clasificación IP69K y presenta una carcasa de acero inoxidable completamente cerrada, resistente a los productos químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado estricto. Tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manipular cargas de hasta 6 kg a alta velocidad. El acabado superficial tipo espejo del robot garantiza la eliminación limpia de cualquier contaminante microbiano. Con características adicionales como lubricante apto para uso alimentario NSF H1, depósitos secundarios de recogida de aceite (con ventanas de visualización para controlar posibles fugas), superficies autodrenantes y muchos otros detalles que cumplen con los estándares USDA/FDA, el DR-3iB/6 STAINLESS es ideal para aplicaciones de manipulación primaria de alimentos.

El nuevo robot funciona con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision, detección de fuerza, Robot Link, protección contra colisiones y tiempo de inactividad cero (ZDT).  

“El robot DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con una clasificación IP69K y cumple con los estándares de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, lo que ayudará a las empresas a aumentar la eficiencia de su producción sin comprometer la seguridad alimentaria”, añadió Juhasz.

Cobot FANUC CRX 25iA

La serie ampliada de robots colaborativos CRX de FANUC incluye los nuevos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Ahora, con un total de 11 variantes de modelos de cobots CR y CRX, FANUC cuenta con un cobot para manipular productos que van desde los 4 hasta los 35 kg en aplicaciones como recogida, embalaje, paletizado, inspección, carga/descarga de máquinas, lijado, soldadura y más.   

En la feria, un cobot CRX-25iA, con una capacidad de carga de 25 kg y un alcance de 1889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor de visión 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas de casi 2,13 m de altura. Además, el CRX-25iA estará montado sobre un carro móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente de forma manual y utiliza la visión para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión. La línea de cobots CRX de FANUC es extremadamente robusta y puede funcionar hasta ocho años sin mantenimiento.

Robots SCARA de FANUC

La familia de robots SCARA de FANUC cuenta con seis modelos, incluyendo una versión para montaje en techo y dos opciones ambientales con clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos que se utilizan habitualmente en la industria alimentaria.

En IPPE, un sistema FANUC SR-12iA Environmental SCARA se encargará de empaquetar y desempaquetar las bandejas de huevos. La demostración mostrará el alcance de 900 mm y la gran capacidad de carga del SR-12iA.

Una charla técnica de FANUC en IPPE

Durante su estancia en IPPE, no se pierda la charla técnica “¿Está pensando en automatizar su producción de alimentos? Aspectos clave a tener en cuenta”, que tendrá lugar el martes 24 de enero de 15:00 a 15:20 en el pabellón C, stand C10611. Chris Lorente, director ejecutivo de Cuentas Globales de FANUC America para los sectores de alimentos y productos de consumo envasados, presentará las últimas soluciones automatizadas para la preparación, el envasado y la paletización de pedidos. Obtendrá ideas para superar los retos laborales, mejorar la eficiencia y mantenerse competitivo.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.