R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Plus Mate Cabinet
Controlador compatible: R-30iB Plus A-Cabinet
El nuevo DR-3iB/6 STAINLESS es el primer robot delta de FANUC fabricado en acero inoxidable apto para uso alimentario, diseñado para la selección y el envasado de productos alimenticios primarios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las normas de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, y establece un nuevo referente en la manipulación robótica de alimentos en términos de capacidad de carga, velocidad, alcance e higiene.
El modelo DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con una carcasa de acero inoxidable totalmente cerrada, resistente a los productos químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en los entornos de lavado estricto que se encuentran en las industrias de panadería, cosmética, láctea, farmacéutica y de proteínas.
El acabado especular de la superficie del robot garantiza que cualquier contaminante microbiano pueda eliminarse fácilmente.
La DR-3iB/6 STAINLESS tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manejar cargas útiles de 6 kg a altas velocidades.
El robot funciona con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes comoiRVision®, detección de fuerza, Robot Link, protección contra colisiones y tiempo de inactividad cero (ZDT).
Demostración del robot delta FANUC DR-3iB/6 Stainless realizando operaciones de «pick-and-place» (toma y colocación) a alta velocidad en un entorno higiénico apto para uso alimentario.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.
El R‑30iB Plus A‑Cabinet, compacto y apilable, es ideal para uso industrial y admite hasta 2 ejes auxiliares en un diseño que ahorra espacio.
Los robots delta de la serie DR de FANUC ofrecen un procesamiento de alta velocidad e higiénico, con un largo alcance y fácil limpieza para aplicaciones de grado alimenticio.