FANUC America presenta sus tecnologías robóticas y de automatización en ATX West
FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus soluciones de robots, cobots y automatización industrial en ATX West, en Anaheim, California, del 6 al 8 de febrero, en el stand n.º 4500.
- Published
- Reading Time
- 4 min
Para publicación inmediata
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (9 de enero de 2024) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará sus soluciones de robots, cobots y automatización industrial en la feria ATX West, que se llevará a cabo en Anaheim, California, del 6 al 8 de febrero, en el stand n.º 4500.
Demostraciones del cobot CRX
Ensamblaje con el Power Motion i-Model A – El cobot CRX-10iA, junto con el Power Motion i-Model A (PMi-A), simulará el ensamblaje de un disco de freno. El PMi-A coloca las piezas en posición para el CRX, presiona un remache simulado en la pieza y realiza una inspección de calidad de la presión del remache. La tecnología Robot ON-SITE de FANUC permite que el robot controle la funcionalidad y las acciones mediante programación robótica, con la capacidad de «comunicarse» con el programa de código G del CNC.
Paletizado: un robot CRX-25iA con una carga útil de 30 kg y un alcance de 1,889 mm demostrará el paletizado de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision® montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.
Programación sencilla: una demostración del CRX-10iA muestra la facilidad de uso del cobot. Los asistentes podrán probar la guía manual intuitiva del cobot y la sencilla programación en la tableta TP mediante iconos de arrastrar y soltar.
La serie de robots colaborativos CRX de FANUC ofrece la máxima confiabilidad y flexibilidad, y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento.
Robots SCARA de FANUC
FANUC amplió recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el modelo SR-3iA/U de montaje en techo, que cuenta con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas; el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance. Además, la línea SCARA de FANUC también incluye las variantes para salas limpias SR-3iA/C y SR-6iA/C.
Seguimiento de alta velocidad: el robot SCARA de montaje en techo SR-3iA/U tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 350 mm. El SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de un transportador circular en movimiento, trasladarlas a una cámara 2D para su inspección y, luego, colocarlas en un transportador de salida en las ubicaciones correspondientes de «Aprobado» o «Rechazado».
Empaque de viales médicos: un robot FANUC SR-12iA con la Opción Ambiental empacará y desempacará bandejas de viales médicos en un contenedor; luego, levantará y transferirá un contenedor lleno para demostrar la capacidad de carga útil del SR-12iA. El robot SR-12iA con la Opción Ambiental incluye recubrimiento de epoxi blanco, cubiertas de fuelle, pernos y sellos antioxidantes, y una clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos.
FANUC MT-LINKi optimiza la conectividad en el taller
Para los talleres de mecanizado que buscan aprovechar los datos del IoT, MT-LINKi proporciona información en tiempo real sobre el estado y las condiciones de los equipos, así como otros datos importantes de producción y mantenimiento.
MT-LINKi puede monitorear toda una fábrica y los datos se pueden consultar mediante navegadores web o una tableta. Dado que MT-LINKi puede monitorear diversos sensores conectados a las máquinas herramienta, es una forma sencilla de incorporar una instalación al universo del IIoT.
Inteligencia integrada
FANUC ofrece software de aplicación para empaque y paletización, funciones integradas de iRVision® y seguimiento, simulación ROBOGUIDE, Dual Check Safety (DCS) y Zero Down Time (ZDT) para ayudar a los clientes a monitorear y administrar su automatización.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.