FANUC America presenta sus tecnologías robóticas y de automatización en ATX West
FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará sus soluciones de robots, cobots y automatización industrial en ATX West, en Anaheim, California, del 6 al 8 de febrero, en el stand n.º 4500.
- Published
- Reading Time
- 4 min
Para publicación inmediata
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (9 de enero de 2024) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará sus soluciones de robots, cobots y automatización industrial en la feria ATX West, que se llevará a cabo en Anaheim, California, del 6 al 8 de febrero, en el stand n.º 4500.
Demostraciones del cobot CRX
Ensamblaje con el Power Motion i-Model A – El cobot CRX-10iA, junto con el Power Motion i-Model A (PMi-A), simulará el ensamblaje de un disco de freno. El PMi-A coloca las piezas en posición para el CRX, presiona un remache simulado en la pieza y realiza una inspección de calidad de la presión del remache. La tecnología Robot ON-SITE de FANUC permite que el robot controle la funcionalidad y las acciones mediante programación robótica, con la capacidad de «comunicarse» con el programa de código G del CNC.
Paletizado: un robot CRX-25iA con una carga útil de 30 kg y un alcance de 1,889 mm demostrará el paletizado de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision® montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.
Programación sencilla: una demostración del CRX-10iA muestra la facilidad de uso del cobot. Los asistentes podrán probar la guía manual intuitiva del cobot y la sencilla programación en la tableta TP mediante iconos de arrastrar y soltar.
La serie de robots colaborativos CRX de FANUC ofrece la máxima confiabilidad y flexibilidad, y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento.
Robots SCARA de FANUC
FANUC amplió recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el modelo SR-3iA/U de montaje en techo, que cuenta con un área de trabajo completa de 360 grados sin zonas muertas; el robot puede acceder a cualquier punto dentro de su alcance. Además, la línea SCARA de FANUC también incluye las variantes para salas limpias SR-3iA/C y SR-6iA/C.
Seguimiento de alta velocidad: el robot SCARA de montaje en techo SR-3iA/U tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 350 mm. El SR-3iA/U utilizará iRVision 3DV e iRPickTool para recoger diversas piezas de un transportador circular en movimiento, trasladarlas a una cámara 2D para su inspección y, luego, colocarlas en un transportador de salida en las ubicaciones correspondientes de «Aprobado» o «Rechazado».
Empaque de viales médicos: un robot FANUC SR-12iA con la Opción Ambiental empacará y desempacará bandejas de viales médicos en un contenedor; luego, levantará y transferirá un contenedor lleno para demostrar la capacidad de carga útil del SR-12iA. El robot SR-12iA con la Opción Ambiental incluye recubrimiento de epoxi blanco, cubiertas de fuelle, pernos y sellos antioxidantes, y una clasificación IP65 para resistir el polvo y los líquidos.
FANUC MT-LINKi optimiza la conectividad en el taller
Para los talleres de mecanizado que buscan aprovechar los datos del IoT, MT-LINKi proporciona información en tiempo real sobre el estado y las condiciones de los equipos, así como otros datos importantes de producción y mantenimiento.
MT-LINKi puede monitorear toda una fábrica y los datos se pueden consultar mediante navegadores web o una tableta. Dado que MT-LINKi puede monitorear diversos sensores conectados a las máquinas herramienta, es una forma sencilla de incorporar una instalación al universo del IIoT.
Inteligencia integrada
FANUC ofrece software de aplicación para empaque y paletización, funciones integradas de iRVision® y seguimiento, simulación ROBOGUIDE, Dual Check Safety (DCS) y Zero Down Time (ZDT) para ayudar a los clientes a monitorear y administrar su automatización.
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.