R-30iB Plus
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compatible: R-30iB Compact Plus
La nueva opción medioambiental SR-12iA satisface las necesidades de los clientes que buscan un robot SCARA pequeño, ligero y rápido para aplicaciones alimentarias secundarias y entornos hostiles en los que se requiere un índice IP más alto para la protección contra el polvo y el agua. Los cables y tuberías internos proporcionan un aspecto limpio y aerodinámico, minimizan las interferencias y simplifican la integración en los procesos alimentarios secundarios. Su tamaño de 280 x 364 mm, su peso de 53 kg y su alcance de 900 mm garantizan la máxima eficiencia en términos de espacio y rango de movimiento.
Características como la clasificación IP65, los pernos resistentes a la corrosión y la cubierta de fuelle hacen que la nueva opción ambiental SR-12iA sea ideal para aplicaciones alimentarias secundarias.
Si su aplicación requiere una carga útil y un alcance ligeramente superiores, también ofrecemos la opción ambiental SR-20iA. Este robot incluye una carga útil de 20 kg y un alcance de 1100 mm.
Los robots SCARA de FANUC utilizan iRProgrammer, una interfaz basada en web que permite programar el robot de forma fácil e intuitiva con una tableta o una computadora de escritorio, o bien utilizando el Teach Pendant opcional.
Con funciones inteligentes como iRVision, iRPickTool o seguimiento de cintas transportadoras, el nuevo controlador R-30iB Compact Plus aprovecha al máximo el espacio limitado.
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Explorar las características y beneficios clave
Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.
Controlador compacto R‑30iB Compact Plus para robots SCARA, que ofrece un diseño ligero, fácil integración y un rendimiento que ahorra espacio.
Los robots SCARA de FANUC son una potente solución de robots de recogida y colocación para operaciones de fabricación que requieren mayor velocidad y repetibilidad.