4 min de lectura

FANUC Canadá presenta soluciones de robots y cobots en ATX PackEx Canadá

Compartir Facebook X LinkedIn Email

Para publicación inmediata

MISSISSAUGA, ONTARIO – (11 de octubre de 2023) – FANUC Canadá, proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará soluciones de robots y cobots para la selección, el empaque y la paletización en la feria ATX PackEx Canadá, que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en Toronto, Ontario, en el stand n.º 1105.

Cobots FANUC CRX con capacidades mejoradas

Paletización: un robot CRX-25iA, que destaca su capacidad de carga mejorada de 30 kg y su alcance de 1,889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision® montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta alcanzar una altura de casi 7’. Además, el CRX-25iA se montará en un carrito móvil para mostrar su flexibilidad. El robot puede reposicionarse fácilmente a mano y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.

Toda la serie de robots colaborativos CRX de FANUC es confiable, flexible y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento.

Nueva opción de grado alimenticio para el M-10iD/12: Empaque de carne en cajas

El nuevo robot M-10iD/12 de grado alimenticio de FANUC toma la carne envuelta y la empaca en una caja. La demostración destaca la velocidad y flexibilidad del robot para manejar diversas cargas útiles. Las características adicionales del software incluyen Protección contra colisiones, Trayectoria constante y Evitación de singularidades.

Las opciones de grado alimenticio M-10iD/12 y M-20iD/25, de mayor tamaño, forman parte de las series de robots M-10iD y M-20iD. Ambos modelos cuentan con pintura epoxi blanca, protección del cuerpo con estándar IP65 (muñeca IP67 + brazo J3), aceite apto para uso alimentario en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, sujetadores resistentes a la corrosión y el paquete de protección contra polvo y líquidos severos.

El M-10iD/12 tiene una carga útil de 12 kg y un alcance de 1441 mm, mientras que el M-20iD/25 ofrece una carga útil de 25 kg y un alcance de 1831 mm. Un largo alcance, que incluye la zona de movimiento hacia atrás, junto con un diseño ligero y elegante, facilita a los clientes el uso de los robots en su espacio de trabajo disponible, que a menudo es limitado. Una muñeca y un brazo huecos de gran tamaño permiten el tendido interno de los cables para evitar enredos y minimizar la interferencia con las piezas de trabajo y los accesorios.

Robots LR Mate 200iD/7LC y SR-6iA/C: ensamblaje de sándwiches de desayuno

Un LR Mate 200iD/7LC y un SR-6iA/C —ambos robots para sala limpia— ensamblarán cuatro sándwiches de desayuno. Dos rieles desplazan los sándwiches entre los dos robots para su ensamblaje. Primero, el LR Mate 200iD/7LC utiliza iRVision 3D para tomar y colocar cuatro panes tipo muffin inglés en un plato. A continuación, el robot SCARA SR-6iA/C tomará y colocará una salchicha sobre cada muffin. Los robots se alternarán para colocar los elementos restantes en cada sándwich, incluyendo un huevo, una rebanada de queso y la parte superior del muffin. Una vez que los cuatro sándwiches estén listos, los robots retiran los elementos en orden inverso y el ciclo se repite.

La popular serie LR Mate 200iD de robots industriales de mesa ofrece un área de trabajo “líder en su clase” tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Los diez modelos incluyen versiones para sala limpia y resistentes al lavado, cada una con diversas velocidades de muñeca y alcances para adaptarse incluso al espacio de trabajo más limitado. La serie LR Mate, lanzada hace más de 30 años, es uno de los modelos de robots más populares de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.

El robot SCARA SR-6iA/C tiene una carga útil de 6 kg y un alcance de 650 mm. Cuenta con un recubrimiento de epoxi blanco y tiene clasificación IP54, lo que significa que está protegido contra la contaminación por cantidades limitadas de polvo y otras partículas, así como contra las salpicaduras de agua. El SR-6iA/C cumple con los requisitos de las clases ISO 2 a ISO 5 para operación en salas limpias y utiliza grasa de grado alimenticio NSF-H1 y pernos antioxidantes para aplicaciones de manejo de alimentos.


About FANUC America Corporation

FANUC Canadá, con sede en Mississauga, Ontario, es una filial de FANUC America Corporation. FANUC Canadá ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes a maximizar la productividad, la confiabilidad y la rentabilidad.

FANUC adopta una cultura de «Servicio Primero», lo que significa que el servicio al cliente es nuestra máxima prioridad. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes repuestos y soporte técnico durante toda la vida útil de sus productos FANUC.

Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síganos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.