Serie LR Mate

LR Mate 200iD/7LC

Carga máxima
7 kg
Alcance
911 mm
Ejes
6
Peso del robot
27 kg

El robot para salas blancas, de alto rendimiento para aplicaciones de fabricación y laboratorio, esta versión de 6 ejes ofrece una versatilidad adicional gracias a su mayor alcance. Al igual que todos los robots LR Mate, también está disponible con una gama de opciones que incluyen funcionalidad inteligente integrada (visión y detección de fuerza) y paquetes de aplicaciones especiales.

LR Mate 200i D 7 LC clean room application

Nuestro especialista en salas blancas

Este modelo, especialmente diseñado para aplicaciones en salas blancas, también se adapta perfectamente a entornos polvorientos y húmedos. Con protección IP67 de serie, este robot industrial cumple con las estrictas normas de las salas blancas. También hay disponible una opción de protección IP69K para la limpieza a alta presión con agua caliente.

LR Mate 200i D 7 LC Handling Mealpacks

Alto rendimiento

Este modelo de robot para salas blancas ofrece un alto rendimiento, tiempos de ciclo optimizados y una velocidad TCP calculada de hasta más de 11 metros/segundo. Es una solución ideal para la manipulación primaria de alimentos, la fabricación de dispositivos médicos y la automatización farmacéutica.

LR Mate 200i D 7 LC Flexible Assembly

Extra flexible

Diseñado para salas blancas, este modelo ofrece varias opciones de montaje y un alcance aumentado de 911 mm para un procesamiento rápido y flexible.

Programación inteligente fuera de línea

Este modelo de robot está integrado en el software de programación offline ROBOGUIDE de FANUC. ROBOGUIDE es una potente herramienta que permite a los integradores, planificadores y usuarios diseñar celdas, sistemas y movimientos offline.

LR Mate 200i D Clean Room Lineup

Más opciones de robots para salas blancas

Disponemos de aún más opciones de robots para salas blancas, incluidos nuestros modelos LR Mate 200iD/4SC y LR Mate 200iD/7C. Basados en un diseño delgado y totalmente encapsulado, nuestros robots para salas blancas alcanzan altos niveles de flexibilidad, lo que añade versatilidad a su capacidad para realizar muchos tipos de aplicaciones en salas blancas dentro de celdas compactas.

Especificaciones

Detalles técnicos

Detalles técnicos esenciales e información valiosa sobre nuestros productos para ayudarte a tomar las decisiones correctas y aprovechar al máximo tus productos FANUC.
Serie del controlador
R-30iB Plus
Controladores compatibles
Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate, R-30iB Plus Mate Cabinet
Ejes
6
Carga máxima
7 kg
Método de montaje
Floor / Angle / Inverted
Repetibilidad
±0,01 mm
Alcance
911 mm
Peso del robot
27 kg
Consumo promedio de energía
0.5 kW
Rango de movimiento J1
340°
Rango de movimiento J2
245°
Rango de movimiento J3
430°
Rango de movimiento J4
380°
Rango de movimiento J5
250°
Rango de movimiento J6
720°
Velocidad J1
370°/s
Velocidad J2
310°/s
Velocidad J3
410°/s
Velocidad J4
550°/s
Velocidad J5
545°/s
Velocidad J6
1000°/s
Momento / Inercia J4
16,6/.47
Momento / Inercia J5
16,6/0,47
Momento / Inercia J6
9,4/0,15
Cuerpo estándar / opcional
IP67 / IP69K
Muñeca & brazo J3
IP67 / IP69K
Descargas

Descargar para más información

Accede a especificaciones técnicas esenciales e información valiosa sobre nuestros productos a través de documentos descargables, apoyando tu proceso de decisión y maximizando el uso de productos FANUC.
Compatibilidad

Serie del controlador y controladores compatibles

R 30i B Mate Plus Beauty Shot
Robots · Controller Series

R-30iB Plus

Control R‑30iB Plus de FANUC mejora programación, precisión y facilidad de uso con iPendant e iHMI para automatización avanzada.

Ver R-30iB Plus
Fanuc robot controller r 30ib plus open air controller
R-30iB Plus

Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate

El gabinete abierto FANUC R‑30iB Plus Mate ofrece un control compacto y potente para robots pequeños, con un montaje flexible y un rendimiento confiable en entornos exigentes.

Ver Gabinete abierto FANUC R-30iB Plus Mate
R 30i B Mate Plus Beauty Shot
R-30iB Plus

R-30iB Plus Mate Cabinet

Controlador potente y autónomo, ideal para robots pequeños de las series M y LR Mate, con diseño apilable para células multirrobot.

Ver R-30iB Plus Mate Cabinet
Explorar la línea completa

La serie LR Mate

Los robots de la serie LR Mate de FANUC son su mejor solución de robot compacto para la manipulación y el procesamiento rápidos de piezas de hasta 7 kg en una amplia gama de industrias.

FANUC LR Mate 200i D Close Up Right View
Aplicaciones

La opción perfecta para tu aplicación

Stainless tube assembly arial

Ensamblaje

El ensamblaje robotizado aumenta la velocidad, la precisión y la flexibilidad en todos los sectores, y cuenta con funciones inteligentes como iRVision y la detección de fuerza que mejoran la calidad.

M 710i C Sealer System with Car Body

Dosificación y sellado

Los robots y cobots de FANUC ofrecen una aplicación de adhesivo precisa y repetible para trabajos que van desde pequeñas tareas de encolado hasta el sellado de juntas a gran escala en la industria automotriz.

LR Mate 200i D 7 LC and SR 6i A C Cheeseburger Assembly

Eliminación de material

Los robots FANUC ofrecen un acabado seguro y preciso —corte, lijado, pulido y más— con visión y detección de fuerza para mejorar la calidad, la velocidad y la productividad.

DR 3i B STAINLESS SR 12i A C Packaging Sausages

Selección y embalaje

Los robots y cobots de FANUC ofrecen un proceso de selección y embalaje rápido y preciso, lo que reduce los desperdicios y la mano de obra, al tiempo que mejora la calidad, la velocidad y la eficiencia.

M410 800 F 32 C Depalletizing Cases of Water

Paletización

Los robots y cobots de paletización de FANUC ofrecen una automatización rápida, precisa y segura para apilar cajas, bolsas, cubetas o bidones, lo que aumenta la eficiencia y el cuidado.

CRX 10i A Dispensing Icing on Cake Close up

Alimentación y Bebidas

Los robots FANUC ayudan a las empresas de alimentación y bebidas a aumentar la productividad, mejorar la seguridad y mantener la competitividad con una automatización escalable.

M 2i A line tracking EPIPENS

Farmacéutica

FANUC ofrece soluciones de automatización precisas y de gran volumen para el sector farmacéutico y las ciencias de la vida, lo que garantiza una producción segura, precisa y eficiente.

LR Mate blood test unit assembly

Dispositivos Médicos

FANUC ofrece automatización fiable para la fabricación de dispositivos médicos, ayudando a cumplir estrictas normas con seguridad, precisión y consistencia.

Weldbot feature 2 1

Electrónica

FANUC ofrece soluciones robóticas para la fabricación de productos electrónicos, garantizando precisión, eficiencia y confiabilidad en el montaje y la automatización de procesos complejos. Más información.