• 11 min read

FANUC presenta soluciones de robots y cobots para la selección, el embalaje y la paletización en Pack Expo.

Compartir Facebook X LinkedIn Email
IMG 5281

Rochester Hills, MI – (11 de octubre de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINEs, presentará sus últimas soluciones de robots y cobots para la selección, el embalaje y la paletización en Pack Expo Chicago, una exposición sobre selección, embalaje, paletización automatizada y mucho más, que tendrá lugar del 23 al 26 de octubre en el stand n.º N6116.

Nuevo: Robot Delta FANUC DR-3iB/6 de acero inoxidable para manipulación de proteínas

En Pack Expo, el robot delta DR-3iB/6 STAINLESS utilizará el software de seguimiento de línea 3DV iRVision® e iRPickTool para recoger piezas de pollo orientadas aleatoriamente de una cinta transportadora de entrada continua. Equipado con una pinza de Soft Robotics, el robot recoge las pechugas de pollo y las reorienta en una cinta transportadora de salida. La celda cuenta con un sistema de recogida automatizada de alta velocidad con reorientación del producto.

“El DR-3iB/6 Stainless es el robot delta de FANUC fabricado en acero inoxidable apto para uso alimentario, diseñado para la selección y el envasado de alimentos primarios”, declaró Jessica Juhasz, ingeniera de plantilla de FANUC America. “Con una clasificación IP69K, el robot cumple con los estándares de seguridad alimentaria del USDA y la FDA, lo que ayudará a las empresas a aumentar la eficiencia de su producción sin comprometer la seguridad alimentaria.”

El DR-3iB/6 STAINLESS cuenta con una carcasa de acero inoxidable completamente cerrada, resistente a los productos químicos y a las altas presiones y temperaturas requeridas en entornos de lavado estricto. Tiene un alcance de 1200 mm (450 mm de altura) y un potente diseño de cuatro ejes que le permite manipular cargas de hasta 6 kg a alta velocidad. El acabado superficial tipo espejo del robot garantiza la eliminación limpia de cualquier contaminante microbiano. Con características adicionales como lubricante apto para uso alimentario NSF H1, depósitos secundarios de recogida de aceite (con ventanas de visualización para controlar posibles fugas), superficies autodrenantes y muchos otros detalles que cumplen con los estándares USDA/FDA, el robot delta DR-3iB/6 STAINLESS es ideal para aplicaciones de manipulación primaria de alimentos.

El nuevo robot funciona con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes como iRVision, detección de fuerza, Robot Link, protección contra colisiones y tiempo de inactividad cero (ZDT).

“Estamos mostrando las numerosas características del DR-3iB/6 STAINLESS que lo hacen destacar en términos de capacidad de carga útil, velocidad, alcance e higiene”, añadió Juhasz.

Demostraciones del cobot CRX

A principios de este año, FANUC amplió su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Los cobots CRX son extremadamente robustos y pueden funcionar durante ocho años sin mantenimiento. Su programación interactiva, fácil de usar, permite a los usuarios programar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar. Los nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora cuenta con 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de 4 a 35 kg.

Paletización

Un nuevo robot CRX-25iA, con una capacidad de carga de 25 kg y un alcance de 1889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor de visión 3DV/200 montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas hasta casi 2,13 m de altura. Además, el CRX-25iA se montará sobre un carro móvil para mostrar su versatilidad.

El robot se puede reposicionar fácilmente de forma manual y utiliza la visión para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.

Carros de carga y almacenamiento

El nuevo robot colaborativo CRX-20iA/L, equipado con un sensor de visión 3DV/200, recogerá artículos de consumo de diversos tamaños y formas, con un peso de hasta 20 kg, y los cargará en un carro de almacenamiento. La demostración pone de manifiesto la amplia gama de movimientos del robot y su capacidad para manipular paquetes grandes y pesados, liberando a los trabajadores de tareas físicamente exigentes.

Embalaje

El CRX-10iA realizará una demostración de empaquetado de productos de salud y belleza. Se invita a los asistentes a probar el sistema intuitivo de control manual del robot colaborativo y su programación sencilla mediante tableta.

Nuevo robot M-10iD/12, variante para uso alimentario: envasado de sacos de arroz.

FANUC presentará su nuevo robot M-10iD/12, apto para uso alimentario, recogiendo sacos de arroz de cintas transportadoras dobles y empaquetándolos en una caja. La demostración pone de relieve la velocidad y la flexibilidad del robot para manipular diversas cargas.

Con el lanzamiento de dos nuevas variantes aptas para uso alimentario, el M-10iD/12 y el M-20iD/25 (de mayor tamaño), FANUC ha ampliado aún más su oferta para clientes de la industria alimentaria que requieren robots de alta velocidad y gran capacidad de carga. Ambas unidades incorporan aceite apto para uso alimentario en todos los ejes, bridas de muñeca de acero inoxidable, cubiertas de motor, fijaciones resistentes a la corrosión, pintura epoxi blanca y el paquete de protección contra polvo y líquidos severos.

Además de las nuevas variantes M-10iD/12 y M-20iD/25 para uso alimentario, la serie de robots M-10iD y M-10iD incluye seis robots compactos adicionales para manipulación de materiales: M-10iD/12, M-10iD/10L, M-10iD/8L, M-10iD/16S, M-20iD/35 y M-20iD/12L. Considerados los mejores de su clase en velocidad y repetibilidad, los robots M-10iD y M-20iD ofrecen un diseño elegante y ligero, con muñecas huecas y ejes J3. Un brazo robótico J2 curvado minimiza la interferencia con las piezas y los accesorios de trabajo. La capacidad de carga de los robots oscila entre 8 y 35 kg, lo que les permite manipular una amplia variedad de productos. Además, su amplio alcance (de 1103 mm a 2272 mm) y recorrido, incluso en la zona de giro hacia atrás, facilita a los clientes la aplicación de los robots, maximizando al mismo tiempo su espacio de trabajo disponible, incluyendo piezas o herramientas de mayor tamaño.

En determinados robots, están disponibles protecciones medioambientales adicionales como FoundryPRO, y el M-10iD/12 también se puede configurar con una funda protectora antipolvo para la muñeca.

Robots LR Mate 200iD/7LC y SR-6iA/C: Ensamblaje de sándwiches para el desayuno

La nueva SR-3iA/C tiene una capacidad de carga de 3 kg y un alcance de 400 mm. Cuenta con un revestimiento de epoxi blanco y una clasificación IP54, lo que significa que está protegida contra la contaminación por pequeñas cantidades de polvo y otras partículas, así como contra salpicaduras de agua. La SR-3iA/C tiene la clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas y utiliza grasa apta para uso alimentario NSF-H1 y tornillos anticorrosión para aplicaciones de manipulación de alimentos.

Un robot LR Mate 200iD/7LC y un robot SR-6iA/C, ambos para salas blancas, prepararán cuatro sándwiches de desayuno. Primero, el LR Mate 200iD/7LC utiliza iRVision 3D para recoger y colocar un panecillo en un plato. Simultáneamente, el robot SCARA SR-6iA/C recoge y coloca una hamburguesa de salchicha sobre el panecillo. Este proceso continúa hasta colocar las hamburguesas en los cuatro panes. Los robots se alternan colocando los demás ingredientes en cada sándwich: un huevo, una rebanada de queso y la tapa del panecillo. Una vez que los cuatro sándwiches estén listos, los robots retiran los ingredientes en orden inverso y el ciclo se repite.

La popular serie LR Mate 200iD de robots industriales de sobremesa ofrece un área de trabajo líder en su clase tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Diez modelos incluyen versiones para salas blancas y resistentes al lavado, cada uno con diferentes velocidades y alcances de muñeca para adaptarse incluso a los espacios de trabajo más reducidos. La serie LR Mate se presentó hace 30 años y, desde entonces, se ha convertido en uno de los modelos de robots más populares de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.

La nueva SR-6iA/C tiene una capacidad de carga de 6 kg y un alcance de 650 mm. Cuenta con un revestimiento de epoxi blanco y una clasificación IP54, lo que significa que está protegida contra la contaminación por pequeñas cantidades de polvo y otras partículas, así como contra salpicaduras de agua. La SR-6iA/C tiene la clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas y utiliza grasa apta para uso alimentario NSF-H1 y tornillos anticorrosión para aplicaciones de manipulación de alimentos.

NUEVO Robot FANUC LR-10iA/10: Recogida guiada por visión

Un nuevo robot FANUC LR-10iA/10, guiado por varios sensores de visión 3DV/400 instalados sobre la celda de trabajo, recogerá diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el proceso de preparación de pedidos. Una vez completado el contenedor, este se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de nuevo en la cinta transportadora, clasificándolos por color para rellenar los contenedores.

El robot LR-10iA/10 de FANUC está diseñado para la alimentacion de máquinas y diversas aplicaciones de picking en los sectores de almacenamiento y logística. Con un peso de tan solo 46 kg, el robot LR-10iA/10 se puede instalar en el suelo, boca abajo o en ángulo. Además, es muy fácil montarlo en un vehículo guiado automáticamente (AGV) u otras plataforma móvil.

Robot SCARA SR-12iA: Empaquetado y desempaquetado

El robot SR-12iA SCARA Environmental Option empaquetará y desempaquetará paquetes de cuatro botellas de refresco de dos litros. La demostración muestra la capacidad del SR-12iA para manipular productos pesados ​​en una amplia área de operación a altas velocidades.

FANUC ha ampliado recientemente su línea de robots SCARA de cuatro ejes para incluir el modelo SR-3iA/U de montaje en techo, que ofrece un área de trabajo de 360 ​​grados sin zonas muertas, y las variantes SR-3iA/C y SR-6iA/C para cuartos limpios. Además de estos tres nuevos modelos, la serie de robots SCARA de cuatro ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1100 mm, respectivamente. Los modelos SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga útil, ofrecen un amplio recorrido vertical y una opción de protección ambiental IP65 para entornos exigentes.

Paletización/despaletización FANUC M-410iC/110 con creación de carga de unidad mediante tableta TP

El robot M-410iC/110  alternará entre recoger cajas de dos cintas transportadoras y paletizar una carga unitaria de capas mixtas para luego despaletizar el producto del palé y devolverlo a las dos cintas transportadoras. Mientras el sistema está en funcionamiento, los visitantes pueden crear sus propias cargas unitarias personalizadas desde la tableta TP de FANUC. La demostración muestra la facilidad con la que se pueden crear y modificar cargas unitarias directamente desde la tableta TP con el software PalletTool Turbo de FANUC, utilizando la interfaz de usuario recientemente actualizada. Esto permitirá a los operarios modificar rápidamente su sistema sin necesidad de un ordenador con el software de simulación PalletPRO.

El robot M-410iC/110 está diseñado para operaciones de paletizado de cajas, bolsas y botellas de alto volumen. Cuenta con una carga útil de 110 kg, articulación de cuatro ejes, un tamaño compacto y un brazo delgado con cableado interno para simplificar el montaje y minimizar la interferencia con las herramientas y otros dispositivos periféricos. Su capacidad para realizar 2200 ciclos de paletizado estándar por hora con una carga útil de 60 kg convierte al M-410iC/110 en el robot de paletizado más rápido de su clase. Además, su tamaño compacto y un radio de interferencia de 646 mm lo hacen ideal para espacios de trabajo reducidos.

El impacto de FANUC en Pack Expo Chicago

Las exhibiciones de robots de FANUC en la feria, especialmente en lo que respecta a la automatización de la recolección y la tecnología de robots delta, demuestran nuestro compromiso constante con la mejora de la eficiencia y la confiabilidad industrial. El evento destaca nuestros últimos avances y sienta las bases para futuros desarrollos en automatización robótica, consolidando el papel de FANUC como actor clave en esta industria en constante evolución.

 

 


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.