LR10i A 10 Induction

FANUC presenta el nuevo robot compacto LR-10iA/10, ideal para aplicaciones de asistencia a máquinas y de almacenamiento y logística

El nuevo robot LR-10iA/10 de FANUC se monta fácilmente en una plataforma móvil para maximizar la flexibilidad en el espacio de trabajo.

Published
Reading Time
3 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (10 de noviembre de 2021) – FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha presentado el nuevo robot LR-10iA/10, diseñado para la alimentación de máquinas y una variedad de aplicaciones de selección de piezas en los mercados de almacenamiento y logística.

Con un peso de solo 46 kg, el robot LR-10iA/10 se puede instalar en el piso, boca abajo o en ángulo. También es muy fácil montarlo en un vehículo guiado automáticamente (AGV) u otra plataforma móvil para realizar diversas tareas repetitivas o automatizar máquinas que se encuentran inactivas. 

El LR-10iA/10 tiene una capacidad de carga de 10 kg y un amplio espacio de trabajo con un largo alcance de 1101 mm. Su tamaño compacto lo convierte en una solución ideal para empresas con espacio limitado, y su brazo delgado cabe dentro de las máquinas herramienta para cargar y descargar piezas. Además, su estructura totalmente cerrada cuenta con líneas de aire, válvulas solenoides y conexiones eléctricas integradas para facilitar la integración, y su clasificación IP67 le permite operar en entornos industriales con polvo, agua y neblina de aceite.     

«El nuevo LR-10iA/10 es una excelente solución para ayudar a los fabricantes y centros de distribución a superar los obstáculos relacionados con la escasez de mano de obra, al tiempo que mejora el rendimiento y reduce los costos operativos», afirmó Eric Potter, gerente general del Segmento de Industrias Generales y Automotriz de FANUC América. 

Equipado con el controlador FANUC R-30iB Mate Plus, el LR-10iA ofrece la misma inteligencia y confiabilidad que se encuentra en todos los robots de FANUC, incluyendo iRVision® integrado, detección de fuerza y Zero Down Time (ZDT). ZDT no solo reduce el tiempo de inactividad inesperado, sino que también ayuda a los usuarios a maximizar el rendimiento de producción, optimizar los costos de mantenimiento, prolongar la vida útil de sus robots y acceder a los datos desde cualquier lugar a través del portal web de ZDT.

Características y beneficios clave del nuevo robot industrial FANUC LR-10iA/10

  • Superficie lisa y limpia con válvulas internas, líneas de aire para el usuario integradas, válvulas solenoides y señales de E/S.
  • Delgado, liviano y compacto para una instalación rápida y sencilla, incluso en vehículos guiados automáticos (AGV).
  • Muñeca robusta con alta capacidad de carga, momento e inercia.
  • Capacidad de carga de 10 kg con área de trabajo completa; puede manejar 13 kg con área de trabajo restringida.
  • Diseño totalmente cerrado con clasificación IP67 estándar.
  • Diseñado para la carga y descarga de máquinas y la selección de piezas.

FANUC comenzará a enviar unidades de producción del nuevo LR-10iA/10 en enero de 2022.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.