Cargando...
Hardware

Robots móviles

La necesidad de movilidad dinámica sigue creciendo en muchos entornos de producción y almacenamiento. Con un énfasis en la flexibilidad, los robots móviles permiten una implementación rápida y una mejor utilización de su equipo robótico en comparación con algunas aplicaciones de montaje fijo. Esto es especialmente útil para talleres de bajo volumen y alta variedad que están considerando la automatización robótica, pero necesitan la capacidad de reubicar rápidamente el robot de una máquina a otra.

Manipuladores móviles y robots móviles autónomos

La necesidad de movilidad dinámica sigue creciendo en muchos entornos de producción y almacenamiento. Con un énfasis en la flexibilidad, los robots móviles permiten un despliegue rápido y una mejor utilización de su equipo robótico en comparación con algunas aplicaciones de montaje fijo. Esto es especialmente útil para talleres de bajo volumen y alta variedad que están considerando la automatización robótica, pero necesitan la capacidad de reubicar rápidamente el robot de una máquina a otra.

Image 6

Desbloquee la automatización de extremo a extremo con los AMR

Combine la precisión robótica de FANUC y la movilidad de los AMR de OTTO para eliminar los traspasos manuales y acelerar todos los flujos de trabajo en su planta de producción.

Robots móviles industriales (IMR)

Los vehículos guiados automáticamente (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR) brindan automatización donde la necesita, cuando la necesita. La combinación de un brazo robótico con una plataforma móvil, ya sea en un AGV o un AMR, permite una capacidad adicional sin intervención humana. Los robots móviles industriales son útiles en el mantenimiento móvil de máquinas (MMT), el cumplimiento de pedidos, la asistencia en la selección, el almacenamiento y recuperación automatizados (ASRS), el almacenamiento y mucho más. Los cobots de FANUC también son ligeros y fáciles de manejar, lo que los hace ideales para aplicaciones móviles con posible interacción humana.

Paletización con cobots y AMR

¿Para qué se utilizan los robots móviles industriales?

Los robots móviles industriales o «manipuladores móviles» —brazos robóticos o cobots montados en un vehículo guiado automáticamente (AGV) o un robot móvil autónomo (AMR)— brindan a los fabricantes la flexibilidad de trasladar el robot para que trabaje en múltiples estaciones de trabajo. Esto incluye aplicaciones como la atención de máquinas robóticas, la preparación de kits, la transferencia de piezas, la selección de estantes, el paletizado y despaletizado, el almacenamiento, el ensamblaje, la manipulación general de materiales, la inspección de piezas y mucho más.

FANUC se compromete a facilitar el uso de nuestros robots y cobots en una amplia gama de plataformas de robots móviles y colabora con todos los fabricantes de AMR para dar soporte a las aplicaciones móviles. Nuestra experiencia sigue siendo reconocida por muchas empresas líderes del sector; deje que nuestros ingenieros de aplicaciones de automatización le ayuden a resolver sus retos de movilidad robótica. Contáctenos hoy mismo para ponerse en contacto con nuestro equipo.

Mercancías al robot (G2R)

En los sistemas Goods-to-Robot, los brazos robóticos fijos permanecen en ubicaciones fijas mientras que los robots móviles autónomos (AMR) transportan los productos hacia y desde su espacio de trabajo. Este enfoque, que a menudo utiliza cobots como el FANUC CRX, maximiza el uso de las celdas de trabajo robóticas al permitir una operación continua sin la necesidad de carga manual. Los flujos de trabajo G2R son ideales para aplicaciones como la gestión automatizada de pedidos, la preparación de kits, la clasificación y el pick and place, donde el movimiento flexible de materiales es clave. Al desacoplar el robot de la movilidad, los sistemas G2R logran un equilibrio entre la automatización de alta precisión y la intralogística adaptable, optimizando el rendimiento en entornos dinámicos de fabricación y almacenamiento.

Paletización robótica en almacenes con AMR