FANUC presenta el nuevo robot de siete ejes R-1000iA/120F-7B en Fabtech 2017
ROCHESTER HILLS, Míchigan – (6 de noviembre de 2017) FANUC America Corporation realizará una demostración de soldadura por puntos para automoción con el nuevo robot R-1000iA/120F-7B en Fabtech 2017, del 6 al 9 de noviembre, en Chicago, en el stand n.º B27037.
El diseño del nuevo R-1000iA/120F-7B de siete ejes se basa en la popular serie de robots R-1000iA. Tiene una carga útil de 120 kg y un alcance máximo de 2230 mm. El eje adicional permite que el brazo J2 del robot se pliegue sobre sí mismo, lo que lo hace más corto y capaz de operar en espacios de trabajo muy reducidos.
En la feria, el R-1000iA/120F-7B, equipado con el control integrado FANUC Servo Gun Control, la muñeca primaria FANUC y el brazo Solution Arm para el acabado de soldadura por puntos, y una pistola de soldadura servo, realiza una operación de soldadura por puntos en el lateral de la carrocería de un automóvil. El robot destacará los gráficos 4D de FANUC y utilizará el software Dual Check Safety (DCS) Speed and Position Check para limitar el alcance del robot dentro del espacio de trabajo compacto. También se presentará el último controlador R-30iB Plus de FANUC con un iPendant intuitivo para facilitar la configuración y el funcionamiento.
"La articulación del brazo J2 ahora permite colocar el robot más cerca del punto de operación en una aplicación de soldadura sin perder alcance", afirma Tim Holcomb, director de producto de FANUC America. "Dado que el robot también puede trabajar por encima de la cabeza y por detrás, tiene un área de trabajo sorprendentemente grande a pesar de su diseño compacto".
Además de la soldadura por puntos, el R-1000iA/120F-7B está diseñado para otras aplicaciones, como el paletizado compacto, la carga y descarga de máquinas y otras operaciones con limitaciones de espacio.
Características y ventajas del R-1000iA/120F-7B
- Articulación de siete ejes para una máxima flexibilidad que permite llegar a múltiples áreas dentro de una celda de trabajo, incluso a espacios muy reducidos.
- El mejor rendimiento de movimiento de su clase proporciona la máxima productividad.
- El funcionamiento a alta velocidad minimiza los tiempos de ciclo del robot.
- Configuración sencilla de enlace serie con un amplio espacio de trabajo (incluida la parte trasera y lateral inferior).
- El montaje vertical o invertido se adapta a una amplia gama de áreas de trabajo.
- Las importantes capacidades de carga de la muñeca admiten las últimas pistolas de soldadura servo compactas.
- La muñeca con clasificación IP67 permite el funcionamiento en condiciones de humedad.
- Soporta aplicaciones de 120 kg.
- Solución opcional Paquete de equipamiento del brazo con cableado interno para procesos de soldadura por puntos.
- El último controlador R-30iB Plus cuenta con un iPendant intuitivo con una resolución de pantalla mejorada y más capacidad de procesamiento en comparación con las versiones anteriores. Ofrece una variedad de funciones inteligentes, incluyendo iRVision, Force Sensing, ROBOGUIDE, ZDT y DCS.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.