• 3 min read

FANUC presenta el nuevo robot lavador R-2000iC/210WE en IMTS 2016.

Compartir Facebook X LinkedIn Email

ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración del proceso de lavado y limpieza con el nuevo robot lavador R-2000iC/210WE y el mini robot de manipulación de materiales LR Mate 200iD/7WP en la feria IMTS 2016, stand #S-8919.

El nuevo R-2000iC/210WE manipulará un bloque de motor en una demostración de lavado a alta presión. Un LR Mate 200iD/7WP realizará una operación de soplado en áreas específicas del bloque.

Nuevo robot inteligente R-2000iC/210WE

El nuevo R-2000iC/210WE forma parte de la popular familia de robots industriales R-2000iC de FANUC, que incluye versiones de montaje en piso y en pedestal/rack con una variedad de cargas útiles y alcances.  Diseñado para soportar aspersión directa, el R-2000iC/210WE es ideal para el entorno de lavado. Cuenta con un revestimiento duradero con cubiertas de acero inoxidable para soportar el rociado a alta presión. Es delgado y compacto, lo que minimiza los requisitos de espacio en el piso, y ofrece una variedad de mejoras que ayudan a simplificar el mantenimiento, incluyendo un sensor de presión incorporado y un fácil acceso a los puertos de lubricación.

Características y ventajas del R-2000iC/210WE

  • El robot R-2000iC/210WE ofrece una gran capacidad de carga de 210 kg y un largo alcance de 2655 mm.
  • Rápido y preciso gracias a la tecnología de control de movimiento de FANUC, reconocida mundialmente.
  • Cubiertas y fundiciones presurizadas con aire para evitar la acumulación de agua.
  • Los cables de conexión con clasificación IP69 permiten su funcionamiento en condiciones de humedad.
  • Ideal para sistemas de lavado a alta presión.
  • Admite una amplia gama de funciones inteligentes, como iRVision y Force Sensing.

Robots FANUC LR Mate 200iD

La familia de robots LR Mate 200iD es una solución versátil para una amplia gama de operaciones de fabricación que requieren acceso a espacios reducidos. Su brazo extremadamente delgado, aproximadamente del mismo tamaño que un brazo humano, y la opción de salida de cable inferior minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos.  Los robots LR Mate 200iD ofrecen el mejor espacio de trabajo de su clase tanto para instalaciones en posición vertical como invertida. Los robots LR Mate 200iD también están disponibles con variantes de cuarto limpio ISO Clase 4 y aptas para uso alimentario para aplicaciones de manipulación de alimentos y envasado sanitario.

Características y ventajas del LR Mate 200iD

  • El brazo delgado y el tamaño compacto minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos en espacios reducidos.
  • Capacidad de carga de la muñeca de cuatro a siete kg con articulación de seis ejes.
  • Alcance de trabajo (work envelope) líder en su clase, que simplifica el diseño y la disposición del sistema.
  • Las velocidades más rápidas de los ejes de las articulaciones maximizan el rendimiento del sistema.
  • Alimentación, señal y aire integrados de 24 VCC para facilitar la conexión de la herramienta del extremo del brazo.
  • Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
  • Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
  • Alta rigidez mecánica y la tecnología de servos más avanzada, que permiten movimientos suaves incluso a altas velocidades.
  • Fácil integración en máquinas.
  • Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
  • La clasificación IP67 permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite.

About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.