FANUC presenta el nuevo robot para aplicaciones de pintura y recubrimiento P-350iA/45 en IMTS 2016.
ROCHESTER HILLS, MI – (12 de septiembre de 2016) FANUC America Corporation realizará una demostración de lijado, lavado y secado del fuselaje de un avión con el nuevo robot de pintura y recubrimiento P-350iA/45 en el IMTS 2016, stand #S-8919.
El nuevo robot P-350iA/45, equipado con una herramienta de lijado, simulará el lijado del fuselaje de un avión. Al inicio del ciclo, el robot cambiará automáticamente la almohadilla de lija. Una vez finalizado el lijado, el robot se conecta a un aplicador de lavado y simula una rutina de lavado. A continuación, realizará una segunda pasada para secar el fuselaje con aire comprimido. Una imagen proyectada mostrará la aplicación. La celda destacará la flexibilidad, la carga útil, el alcance y la precisión del robot.
Robot inteligente de pintura P-350iA/45
El nuevo robot inteligente P-350iA/45 de FANUC es el último de una serie de robots de pintura que FANUC ofrece desde 1982. Diseñado para una variedad de aplicaciones, incluyendo pintura, recubrimiento, lijado y lavado, ofrece un diseño flexible de seis ejes y cuenta con la aprobación de Clase 1, División 1 para operar en entornos peligrosos. Una carga útil de 45 kg lo convierte en el robot de pintura más potente de su clasificación. Basado en la serie de robots M-710iC de FANUC, el P-350iA/45 ofrece la misma fiabilidad y tecnología probada que todos los productos FANUC.
Características y ventajas del robot inteligente de pintura P-350iA/45
- La rotación de 360 grados de J1 permite un funcionamiento multidireccional.
- El brazo exterior de aluminio fundido resistente soporta condiciones adversas.
- Su carga útil de 45 kg lo convierte en el robot más potente de la clasificación C1/D1.
- El brazo delgado con un alcance de 2606 mm permite el funcionamiento en espacios de trabajo reducidos.
- El funcionamiento a alta velocidad minimiza los tiempos de ciclo del robot.
- El brazo purgado y presurizado cuenta con la homologación FM y ATEX Clase Div. 1, lo que maximiza la fiabilidad con el módulo de purga estándar de FANUC.
- La muñeca con clasificación IP67 permite el funcionamiento en condiciones de humedad.
- Compatible con los últimos paquetes de herramientas de software inteligente de FANUC, incluidos PaintTool, HandlingTool y SpotTool.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.