FANUC presenta robots colaborativos de fácil uso durante la conferencia re:MARS de Amazon.
Visite FANUC en la exposición tecnológica re:MARS de Amazon, donde demostraremos lo fácil que es programar y utilizar un cobot FANUC.
- Published
- Reading Time
- 3 min
ROCHESTER HILLS, MI – (30 de mayo de 2019) – FANUC America, proveedor líder de robótica, CNCs y ROBOMACHINEs, ha ampliado su línea de robots colaborativos fáciles de usar para incluir seis modelos. Busque a FANUC en la re:MARS Tech Showcase de Amazon (del 4 al 7 de junio en Las Vegas), donde demostraremos lo fácil que es programar y utilizar un robot colaborativo FANUC CR-7iA.
La serie de robots colaborativos con limitación de potencia y fuerza de FANUC puede manejar cargas útiles de 4 a 35 kg y un alcance de 550 a 1813 mm. Fáciles de programar y utilizar, incluso para aquellos con poca o ninguna experiencia, los cobots de FANUC están equipados con la interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil iHMI de FANUC, que incluye instrucciones de programación paso a paso directamente desde el teach pendant. La programación sencilla y directa ayuda a reducir los costos asociados a la formación de los operadores, minimiza el tiempo de configuración y aumenta la productividad del sistema. Además, la función Hand Guidance de FANUC permite a los operadores enseñar a un robot colaborativo guiándolo a través de trayectorias con solo pulsar un botón y/o utilizarlo para levantar objetos pesados manualmente.
Los seis modelos de cobots de FANUC combinan una tecnología de automatización de renombre mundial, una fiabilidad probada y sensores integrados muy sensibles que les permiten trabajar de forma segura junto a las personas en una variedad de tareas industriales y de fabricación, como el manejo de máquinas, el dispensado, la inspección, el kitting, el paletizado, el comercio electrónico y mucho más. Además, los robots colaborativos de FANUC están equipados con opciones inteligentes como iRVision® y la detección de fuerza (force sensing).
"Ofrecemos la gama más amplia de robots colaborativos del sector en términos de opciones de carga útil, alcance y velocidad", afirma Amanda Nixon, directora de productos de robots colaborativos de FANUC America. "Además, nuestros cobots son muy fáciles de programar con la guía manual (Hand Guidance) de FANUC o la pantalla táctil iHMI, y ofrecen una fácil conexión plug-and-play para opciones inteligentes como la visión y la detección de fuerza. Ninguna otra marca de cobots del mundo puede ofrecer lo que FANUC ofrece a nuestros clientes, incluido el soporte técnico de por vida para los productos".
Obtenga más información sobre la línea de robots colaborativos fáciles de usar de FANUC en: https://www.fanucamerica.com/cobots.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.