FANUC presenta soluciones automatizadas para el trabajo de la madera en IWF Atlanta.
About FANUC America Corporation
ROCHESTER HILLS, MI – (19 de julio de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará soluciones automatizadas para el trabajo de la madera destinadas a una amplia gama de industrias, incluyendo la construcción, el mobiliario del hogar, la ebanistería, los instrumentos musicales, los pisos y muchas más, en la Feria Internacional de la Madera de Atlanta, del 23 al 26 de agosto, en el stand n.° A10309.
Demostraciones robóticas
Ensamblaje con el cobot CRX
En la feria, un robot colaborativo CRX-10iA simulará el pegado de tablas de madera y su ensamblaje para formar la puerta de un armario estilo Shaker. El robot utilizará el software Remote Tool Center Point (RTCP) de FANUC para aplicar el pegamento antes del ensamblaje. Tras el ensamblaje, el robot utilizará 2D iRVision® para comprobar el ajuste de las tablas. Se invita a los asistentes a probar la guía manual intuitiva del robot colaborativo y su programación sencilla mediante tableta.
Diseñados para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra, los cobots CRX de FANUC son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.
La línea de cobots CRX de FANUC es muy fácil de usar, fiable y ofrece la flexibilidad necesaria para realizar diversas tareas, como inspección, carga y descarga de máquinas, embalaje, paletización, lijado, soldadura y muchas más. Los cobots CRX pueden detectar fuerzas externas en el espacio de trabajo y detenerse de forma segura al entrar en contacto con una persona u objeto. Esta tecnología permite que el CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones.
Lijado con el robot M-10iD/12
Esta demostración presenta un robot FANUC M-10iD/12 equipado con un sensor de fuerza FANUC FS-15iA y una herramienta de desbarbado ATI RCV-390 para realizar un lijado simulado del perímetro del cuerpo de una guitarra. A continuación, el robot utilizará una lijadora orbital ATI AOV-10V para realizar un lijado simulado de la parte posterior plana del cuerpo de la guitarra. Finalmente, el robot utilizará una pinza de vacío Schmalz FXCP para mover el cuerpo de la guitarra por toda la celda. La demostración muestra la flexibilidad del robot para realizar múltiples tareas con precisión.
La serie de robots M-10iD incluye cuatro robots compactos para manipulación de materiales: M-10iD/12, M-10iD/10L, M-10iD/8L y M-10iD/16S. Considerados los mejores de su clase en velocidad y repetibilidad, los robots M-10iD ofrecen un diseño elegante y ligero, con enrutamiento interno de cables y un brazo robótico J2 curvado, lo que minimiza la interferencia con las piezas y los accesorios. La capacidad de carga de los robots oscila entre 8 y 16 kg, lo que les permite manipular una variedad de productos. Además, su amplio alcance (de 1103 mm a 2032 mm) y recorrido, incluso en la zona de giro hacia atrás, facilita a los clientes la aplicación de los robots, maximizando así su espacio de trabajo disponible, incluyendo piezas o herramientas de mayor tamaño.
Los sensor de fuerza de FANUC permiten al robot detectar la fuerza aplicada en múltiples direcciones y medir la fuerza y el par aplicados al efector final en 6 grados de libertad. El sensor de fuerza de FANUC está integrado directamente en el brazo del robot, lo que proporciona una precisión excepcional para una amplia gama de tareas, como el ensamblaje, el contorneado, la medición y la eliminación de material.
Pintando con el robot P-40iA
El FANUC P-40iA es el modelo más reciente de su serie de robots de pintura y ofrece una solución asequible y versátil para las empresas que buscan automatizar la totalidad o parte de su proceso de pintura/recubrimiento.
En IWF, un robot de pintura P-40iA equipado con el controlador R-30iB Plus Mate realizará una demostración de pintura de un cuerpo de guitarra de madera mediante un movimiento coordinado con una plataforma giratoria. Esto significa que el robot controlará el motor que hace girar la pieza sobre la plataforma. El robot pintará la pieza mientras gira 360 grados, lo que permitirá cubrir todos sus lados.
La fresadora de seis ejes P-40iA es fácil de usar y extremadamente flexible para adaptarse a lotes pequeños, nuevos estilos y otras modificaciones. Delgada y ligera, la P-40iA tiene una capacidad de carga de 5 kg, un alcance de 1300 mm y una excelente repetibilidad de 0,03. Además, la P-40iA se puede montar en el suelo, en la pared, invertida o en ángulo, lo que resulta útil para empresas con espacios de trabajo reducidos.
El P-40iA de seis ejes es fácil de usar y extremadamente flexible para adaptarse a lotes pequeños, nuevos estilos y otras modificaciones. Delgada y ligera, el P-40iA tiene una capacidad de carga de 5 kg, un alcance de 1300 mm y una excelente repetibilidad de 0,03. Además, El P-40iA se puede montar en el suelo, en la pared, invertida o en ángulo, lo que resulta útil para empresas con espacios de trabajo reducidos.
FANUC America se enorgullece de diseñar y fabricar todos sus robots de pintura desde hace más de 40 años en su sede corporativa en Rochester Hills, Michigan.
Demostraciones de automatización industrial
La división de Automatización de Fábricas de FANUC presenta una innovadora demostración de Visual Twin para visualizar la producción de piezas, destacando sus soluciones de digitalización integral para talleres mecánicos. Visual Twin de FANUC es una réplica exacta en software de máquinas herramienta CNC reales. Visual Twin muestra una máquina herramienta virtualizada de 5 ejes mecanizando una pieza, reflejando el comportamiento de la máquina real.
Una segunda demostración destacará la perfecta integración y el alto rendimiento de los sistemas CNC y servo de FANUC en una fresadora CNC de sobremesa Laguna iQ. Equipada con un sistema CNC FANUC completo, la demostración muestra cómo la máquina, el control y los accionamientos trabajan en conjunto para ofrecer un valor inigualable en fiabilidad y precisión.