FANUC presenta sus soluciones de almacenes automatizados en Promat 2023.
Rochester Hills, MI – (13 de marzo de 2023) – FANUC America, líder mundial en automatización, presentará sus últimos robots, cobots y sistemas de automatización industrial diseñados para almacenamiento y logística en Promat, del 20 al 23 de marzo en Chicago, stand n.° N7520.
“Las demostraciones de FANUC ofrecerán a los asistentes ideas creativas que incorporan automatización y robótica para resolver los desafíos actuales, aumentar la eficiencia y ayudar a paliar la escasez de mano de obra”, declaró Anthony Cantrell, Director Ejecutivo de Almacenamiento y Logística de FANUC America. “Entre los principales beneficios de la automatización se incluyen una mayor precisión en los pedidos, una mayor productividad en el almacén, menores costes operativos y menos problemas ergonómicos”.
Demostraciones del cobot CRX
La serie ampliada de robots colaborativos CRX de FANUC es extremadamente robusta y puede funcionar durante ocho años sin mantenimiento. Su programación interactiva y fácil de usar permite a los usuarios enseñar puntos mediante la guía manual o una tableta TP con iconos que se pueden arrastrar y soltar.
Los nuevos cobots CRX complementan las líneas existentes de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora suman un total de 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de 4 a 35 kg.
Preparación de pedidos, transferencia de contenedores y almacenamiento: los visitantes que utilicen una tableta TP seleccionarán entre una variedad de artículos de consumo para preparar sus pedidos. Uno de los dos cobots CRX-10iA, equipado con un sensor de visión iRVision® 3DV/200 en su brazo, escanea los códigos QR de los estantes y de los artículos para confirmar que se han seleccionado los productos correctos y se han transferido a un contenedor sobre una mesa.
A continuación, un robot colaborativo CRX-20iA/L también utiliza un sensor de visión iRVision 3DV/200 para localizar un contenedor lleno y colocarlo en un robot móvil autónomo (AMR) LOCUS. El robot colaborativo luego encuentra un contenedor vacío en el AMR y lo coloca sobre la mesa.
El AMR se desplaza desde la zona de preparación de pedidos hasta la zona de estanterías, donde el CRX-20iA/L recoge un contenedor vacío y lo coloca sobre el AMR, y coloca el contenedor lleno sobre una mesa.
Finalmente, un segundo CRX-10iA con un sensor de visión iRVision 3DV/600 fijo localiza y recoge los productos del contenedor lleno, escanea cada uno según su etiqueta RFID y lo vuelve a colocar en el estante correcto.
La CRX-20iA/L puede recoger artículos de consumo de diferentes tamaños y formas que pesan hasta 20 kg. La demostración destaca su amplio rango de movimiento y su capacidad para manipular contenedores pequeños o grandes, liberando a los trabajadores de tareas físicamente exigentes y repetitivas.
“El uso de cobots y robots móviles autónomos (AMR) para la gestión de pedidos ayuda a los clientes a aumentar la productividad, reducir los costes operativos y mejorar la escalabilidad”, añadió Cantrell.
Paletización: Un robot CRX-25iA, con una capacidad de carga de 25 kg y un alcance de 1889 mm, realizará una demostración de paletización de cajas. Guiado por un sensor 3DV/200 iRVision montado en el brazo, el CRX-25iA paletizará cajas de casi 2,13 m de altura. Además, el CRX-25iA se montará en un carro móvil para mostrar su flexibilidad. El robot se puede reposicionar fácilmente de forma manual y utiliza visión artificial para ajustarse automáticamente a su nueva ubicación y continuar trabajando con precisión.
Empaquetado: un CRX-10iA realizará una demostración del empaquetado de productos de salud y belleza. Los asistentes podrán probar el intuitivo sistema de guía manual del cobot y la sencilla programación Tablet TP.
Inducción/singulación de alta velocidad guiada por visión
Un robot FANUC M-10iD/12 equipado con un sensor iRVision 3DV/1600 identifica y recoge paquetes aleatorios que descienden por una rampa hacia una cinta transportadora, colocando cada artículo en una cinta transportadora de salida. Un sensor iRVision 3DV/600 detecta paquetes duplicados, y el robot los devuelve a la cinta transportadora de recogida. Una vez que un solo paquete se encuentra en la cinta transportadora de salida, se recircula y el ciclo se repite. Esta celda demuestra cómo la automatización puede introducir y separar productos de manera efectiva para su posterior clasificación.
Robot FANUC LR-10iA/10: Recogida guiada por visión
Un robot FANUC LR-10iA/10, guiado por varios sensores de visión 3DV/400 instalados sobre la celda de trabajo, recogerá diversas combinaciones de productos de cuatro contenedores separados para demostrar el proceso de preparación de pedidos. Una vez completado el contenedor, este se desplaza al lado opuesto de la celda, donde un robot LR Mate 200iD recoge y coloca cada artículo de nuevo en la cinta transportadora, clasificándolos por color para rellenar los contenedores de recogida.
Paletización/Despaletización FANUC M-410iC/110
El robot M-410iC/110, equipado con el software PalletTool Turbo de FANUC, recogerá cajas de dos cintas transportadoras y paletizará una carga unitaria de capas mixtas. Posteriormente, utilizará HandlingTool para despaletizar el producto desde el palé hasta las dos cintas transportadoras. Las cargas unitarias se crearon con el software de simulación PalletPRO de FANUC y se descargaron directamente al robot a través de Ethernet.
“Nuestros productos de software simplifican la configuración de los sistemas de paletización y despaletización de capas mixtas”, dijo Cantrell. El software de simulación PalletPRO permite construir, depurar y probar completamente una aplicación de paletización sin conexión a internet. PalletTool Turbo gestiona tanto el movimiento del robot como la generación del patrón de apilamiento.
Las últimas soluciones de automatización industrial de FANUC
- Ordenadores industriales para todas las necesidades: FANUC ofrece ordenadores industriales que proporcionan una potente plataforma para desarrollos personalizados en una amplia variedad de aplicaciones. Disponibles en diferentes tamaños y opciones, las PC industriales de FANUC son rápidos, seguros y fáciles de usar.
- El adaptador de servomotor digital FANUC modelo B, es un dispositivo de control de movimiento que permite la integración de un sistema de servomotor FANUC con un sistema de control de terceros ya existente.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.