FANUC presenta soluciones robóticas para la industria de los vehículos eléctricos en la feria Battery Show 2021
FANUC presentará soluciones de automatización robótica para el mercado de los vehículos eléctricos en la North American Battery Show, del 14 al 16 de septiembre, en Novi, Michigan, en el stand n.º 1623.
- Published
- Reading Time
- 4 min
ROCHESTER HILLS, MI – (2 de septiembre de 2021) – FANUC America, el proveedor líder de CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará soluciones de automatización robótica para el mercado de los vehículos eléctricos en la North American Battery Show, del 14 al 16 de septiembre, en Novi, Michigan, en el stand n.º 1623.
Robot colaborativo CRX
En la feria, un robot colaborativo FANUC CRX-10iA/L utilizará una cámara iRVision® montada en el robot para inspeccionar o verificar la ausencia de errores en múltiples áreas de una batería de vehículo eléctrico. El robot CRX posicionará la cámara sobre diferentes secciones de la batería, mientras que la herramienta de verificación de errores con IA de iRVision determinará si la inspección es satisfactoria o no. La herramienta de detección de errores con IA verificará si los conectores están bien acoplados, si los subconjuntos están correctamente instalados, si los cables y alambres están tendidos con precisión, así como otras operaciones de fabricación.
El robot colaborativo CRX ofrece el mismo alto nivel de desempeño por el que se conocen todos los productos de FANUC, incluyendo las últimas tecnologías y una confiabilidad reconocida a nivel mundial. Es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, entre ellas iRVision®, y es ideal para cualquier aplicación en la que los robots colaborativos puedan ayudar a los clientes a alcanzar una mayor eficiencia. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante el guiado manual o una nueva interfaz de tableta con íconos de arrastrar y soltar.
El CRX es una solución flexible y fácil de usar para una variedad de aplicaciones, entre ellas la inspección, la soldadura, la asistencia a máquinas, el paletizado y muchas más. Los sensores integrados en cada eje permiten que el cobot CRX trabaje de manera segura junto a las personas sin necesidad de costosas barreras de protección. Además, la serie CRX ofrece a los clientes ocho años de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento.
Robots SCARA de alta velocidad
Un robot SCARA SR-3iA de FANUC equipado con iRVision demostrará el ensamblaje de baterías a alta velocidad. El robot utiliza iRVision para tomar celdas de batería de una bandeja de almacenamiento y colocarlas en un módulo de ensamblaje a velocidades muy altas. Una vez que se completan dos módulos de ensamblaje, el robot desempaca las celdas de batería y el ciclo se repite.
La familia de robots SCARA de 4 ejes de FANUC se ha ampliado para incluir los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y el nuevo SR-20iA, con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 mm a 1100 mm, respectivamente. Los robots SCARA de FANUC están diseñados para ayudar a los clientes a aumentar la productividad en diversas industrias, entre ellas la de electrónica de consumo, componentes automotrices, plásticos, alimentos y bebidas, automatización de laboratorios, electrodomésticos y fabricación de dispositivos médicos.
Los pequeños robots SCARA SR-3iA y SR-6iA cuentan con un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para lograr la máxima eficiencia. Además, los modelos SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un alto rendimiento y constituyen una alternativa asequible a los productos pequeños con deslizamiento lineal. Los modelos SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, ofrecen flexibilidad gracias a una gran carrera vertical y una opción ambiental para condiciones adversas. Todos los robots SCARA de FANUC cuentan con un movimiento, una velocidad y una precisión excepcionales.
Equipados con el controlador R-30iB Compact Plus, los robots SCARA de FANUC cuentan con la misma inteligencia y confiabilidad que se encuentra en todos los robots de FANUC, incluyendo iRVision integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software. La más reciente interfaz de usuario iRProgrammer para SCARA de FANUC facilita la configuración y programación del robot en una tableta o PC (el panel de programación es opcional).
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.