• 4 min read

FANUC presenta tres nuevas variantes de modelos de robots SCARA.

Compartir Facebook X LinkedIn Email
SR 3i A U Circular Tracking

ROCHESTER HILLS, MI – (22 de junio de 2022) – FANUC America, líder mundial en CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha incorporado tres nuevas variantes a su línea de robots SCARA: el modelo SR-3iA/U para montaje en techo y las variantes SR-3iA/C y SR-6iA/C. Estas nuevas variantes mejoran la capacidad de FANUC para satisfacer las necesidades de las empresas que buscan automatizar sus procesos de ensamblaje, empaquetado, manipulaci[on de materiales e inspección.

El nuevo robot SCARA SR-3iA/U para montaje en techo tiene una capacidad de carga de 3 kg y un alcance de 350 mm. Ofrece un área de trabajo de 360 ​​grados sin zonas muertas, lo que permite al robot acceder a cualquier punto dentro de su alcance. El SR-3iA/U es compacto y fácil de configurar, con servicios integrados en el brazo que minimizan el riesgo de interferencia con equipos periféricos. Proporciona una repetibilidad de +/-0,01 mm en los ejes lineales y una repetibilidad de rotación de muñeca de 0,004°, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones de alta velocidad que requieren la máxima precisión.

El nuevo SR-3iA/C tiene una carga útil de 3 kg y un alcance de 400 mm, mientras que el SR-6iA/C tiene una carga útil de 6 kg y un alcance de 650 mm. Ambos SCARA, con revestimiento epoxi blanco, cuentan con clasificación IP54, lo que significa que están protegidos contra la contaminación por pequeñas cantidades de polvo y otras partículas, así como contra salpicaduras de agua. Ambos tienen clasificación ISO Clase 5 para su uso en salas blancas y utilizan grasa de grado alimenticio NSF-H1 y tornillos anticorrosión para aplicaciones de manipulación de alimentos.

Además de las tres nuevas variantes, la serie de robots SCARA de 4 ejes de FANUC incluye los modelos SR-3iA, SR-6iA, SR-12iA y SR-20iA con capacidades de carga útil de 3 kg, 6 kg, 12 kg y 20 kg, y un alcance de 400 a 1100 mm, respectivamente.

Los pequeños SCARA SR-3iA y SR-6iA tienen un tamaño compacto y un diseño que ahorra espacio para una máxima eficiencia. Además, los SR-3iA/H y SR-6iA/H son variantes de 3 ejes que ofrecen un rendimiento sólido y una alternativa asequible a los sistemas de guías lineales pequeños. Los SCARA SR-12iA y SR-20iA, con mayor capacidad de carga, brindan flexibilidad con un amplio recorrido vertical y una opción con protección ambiental IP65 para condiciones adversas.

“En el mercado actual, las empresas buscan maneras de compensar la escasez de mano de obra, aumentar la producción y lograr un rápido retorno de la inversión”, afirmó Eric Potter, gerente general de los segmentos de industria general e ingeniería automotriz de FANUC. “Nuestros robots SCARA son confiables, flexibles y ofrecen una amplia gama de cargas útiles y clasificaciones ambientales para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y mantenerse competitivos”.

La interfaz de usuario iRProgrammer de FANUC para robots SCARA facilita la configuración y programación de los robots desde una tableta o PC (Teach Pendantes opcional). Los robots SCARA funcionan con el controlador R-30iB Compact Plus y ofrecen la misma inteligencia y fiabilidad que todos los robots FANUC, incluyendo iRVision® integrado, seguimiento de cintas transportadoras (iRPickTool) y la mayoría de las demás opciones de software.

Las nuevas variantes del modelo SCARA estarán disponibles en el tercer trimestre de 2022.

Para obtener más información sobre los robots SCARA de FANUC, visite: www.fanucamerica.com/scara.


About FANUC America Corporation

FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.

FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.