Aplicaciones del láser Cobot de soldadura Corte por láser Dosificación y sellado Eliminación de material Ensamblaje Inspección Manipulación de materiales Mantenimiento de máquinas Paletización Pintura Selección y embalaje Soldadura Soldadura por arco Soldadura por puntos

Por industria

Todas las industrias
Aeroespacial Agricultura Alimentación y Bebidas Almacenamiento Automoción Bienes de consumo Carpintería Compuestos Construcción Dispositivos Médicos Electrodomésticos Electrónica Energías alternativas Farmacéutica Fundición a presión, fundición y moldes Metales procesados Papel e impresión Petróleo y Gas Plásticos Talleres de fabricación Vehículos eléctricos Vidrio
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
Los integradores de sistemas autorizados de FANUC diseñan, construyen y dan soporte a sistemas robóticos personalizados con experiencia multisectorial y asistencia local respaldada por los estándares FANUC.
Soluciones listas para usar
Soluciones listas para usar
Soluciones robóticas listas para implementar, fáciles de configurar e ideales para fabricantes pequeños y medianos.
Evaluación de automatización
Evaluación de automatización
¿No sabe por dónde empezar? Contacte a un experto de FANUC hoy para encontrar una solución robótica adaptada a su aplicación y objetivos de producción.

CNC

Integradores de sistemas CNC
Integradores de sistemas CNC
Trabaje con un integrador CNC autorizado por FANUC para construir o modernizar sus sistemas de mecanizado con soporte local experto y tecnología FANUC comprobada.
Proveedores de Retrofit CNC
Proveedores de Retrofit CNC
Modernice sus máquinas herramienta con los controles CNC FANUC más recientes. Extienda la vida útil de los equipos y aumente la productividad a una fracción del costo de nuevos equipos.
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
Centros de mecanizado vertical de alta velocidad y alta precisión, diseñados para entornos de producción exigentes con una confiabilidad líder en la industria.
ROBOSHOT
ROBOSHOT
Máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que ofrecen precisión superior, repetibilidad y eficiencia energética para la manufactura de plásticos.
ROBOCUT
ROBOCUT
Máquinas de electroerosión por hilo que ofrecen precisión de corte y acabado superficial excepcionales para geometrías complejas en aplicaciones de herramentales y troqueles.
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
Soluciones para escuelas Soluciones para estudiantes Ventas en el sector educativo Capacitación Socios Únete a la generación de la automatización Certificaciones NOCTI Explorar todo Educación →
Encuentre un integrador de sistemas autorizado por FANUC Robot y Go Evaluación de la automatización Integradores autorizados de sistemas CNC Soluciones de modernización Evaluación del mecanizado Explorar todo Cómo Comprar →
Apoyo CNC Soporte técnico para robots Soporte técnico de ROBODRILL Capacitación Tech Transfer Videos Portal del cliente MyPortal Explorar todo Apoyo →
Acerca de Artículos Casos prácticos Eventos Sala de prensa Folletos Explorar todo Recursos →
Contacto
Logo
  1. Inicio
  2. ›
  3. Comunicados de prensa
  4. ›
  5. FANUC presenta un nuevo robot delta de grado alimenticio.

FANUC presenta un nuevo robot delta de grado alimenticio.

El robot delta de grado alimenticio DR-3iB de FANUC establece un nuevo estándar en la manipulación robótica de alimentos en términos de capacidad de carga, velocidad, alcance e higiene.

Published
September 23, 2019
Reading Time
4 min
Compartir Facebook X LinkedIn Email Enlace copiado

ROCHESTER HILLS, MI – (23 de septiembre de 2019) – FANUC America, proveedor líder de CNCs, robótica y ROBOMACHINEs, ha presentado la nueva generación del robot delta de grado alimenticio DR-3iB. El DR-3iB establece un nuevo estándar en la manipulación robótica de alimentos en términos de capacidad de carga, velocidad, alcance e higiene. El robot hizo su debut ante la industria del empaque en Pack Expo 2019, celebrada del 23 al 25 de septiembre.

Serie de Robots Delta FANUC DR-3iB

El nuevo robot delta DR-3iB es la solución más reciente de FANUC para operaciones de pick & place y empaque primario y secundario de productos alimenticios. Con clasificación IP69K, el robot cumple con las regulaciones más estrictas para la manipulación de alimentos. Su diseño incorpora materiales resistentes a la corrosión, un acabado sin pintura y un cuerpo completamente sellado, lo que le permite soportar entornos de lavado con agua a alta presión y temperatura, así como el uso de agentes sanitizantes.

El potente diseño de cuatro ejes y la mayor inercia de la muñeca permiten que el DR-3iB/8L manipule cargas de hasta 8 kg a velocidades muy elevadas. La repetibilidad mejorada maximiza la precisión, mientras que el diseño de muñeca hueca mantiene todo el cableado y la tubería del efector final completamente protegidos en el interior.

Un amplio envolvente de trabajo, con un alcance de 1,600 mm y una altura de 500 mm, permite abordar aplicaciones que requieren mayor rango de movimiento, como alcanzar cajas altas o manipular productos sobre transportadores anchos.

El DR-3iB opera con el controlador R-30iB Plus de FANUC, que integra funciones inteligentes avanzadas como iRVision®, sensado de fuerza (Force Sensing), Robot Link, Collision Guard y Zero Down Time (ZDT), garantizando alto rendimiento, confiabilidad y disponibilidad operativa para aplicaciones exigentes en la industria alimentaria.

Demostración en Pack Expo

El nuevo robot delta FANUC DR-3iB/8L utilizaiRVision 2D y el software de seguimiento en líneaiRPickTool para recoger productos orientados aleatoriamente desde un transportador de alimentación continua. Equipado con una pinza de multipicking, el robot toma tres paquetes a la vez y los coloca dentro de una caja en una estación fija de salida, simulando una operación de encajonado (case packing). Los productos se recirculan y el ciclo se repite. La celda destaca operaciones de picking y empaque a alta velocidad, con reorientación precisa del producto.

Características y beneficios del robot delta DR-3iB para la industria alimentaria:

  • Clasificación IP69K estándar en todo el robot, lo que significa que es completamente resistente al agua y puede soportar ambientes severos, incluidos procesos de limpieza a alta temperatura y alta presión.
  • Superficie sin pintura, que evita el desprendimiento de pintura y la contaminación de los alimentos.
  • Sin resortes, etiquetas adhesivas ni tornillería embutida, lo que elimina el riesgo potencial de crecimiento bacteriano.
  • Superficies inclinadas y de autodesagüe, que previenen la acumulación de producto o líquidos.
  • Ventana de inspección para detección de grasa, que facilita la supervisión y el mantenimiento.
  • El DR-3iB/8L cuenta con una capacidad de carga de 8 kg y un diseño de cuatro ejes optimizado para operaciones de picking y empaque a alta velocidad.
  • El DR-3iB/8L ofrece un alcance de 1,600 mm (500 mm de altura), lo que le permite manejar aplicaciones que requieren mayor rango de trabajo con facilidad.
  • Muñeca hueca, que permite el ruteo interno de cables y mangueras, reduciendo el desgaste, mejorando la higiene y simplificando la limpieza.
  • La opción para alimentos incorpora grasa de grado alimenticio y un recubrimiento especial resistente a desinfectantes ácidos y alcalinos.
  • Capacidad para trabajar con productos alimenticios primarios (sin empaque) o secundarios (empaquetados).
  • Compatibilidad con las funciones inteligentes más recientes de FANUC, incluidas iRVision y sensado de fuerza (Force Sensing).
  • Collision Guard detecta colisiones del robot con objetos externos, minimizando daños tanto al robot como a la pieza.
  • Robot Link permite controlar y coordinar hasta diez robots mediante el intercambio de datos de posición en red.

El nuevo DR-3iB/8L estará disponible en el primer trimestre de 2020 (Q1 2020).


Acerca de FANUC America Corporation

FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.

FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
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
Logo FANUC Mexico (es) | Derechos de autor © 1987-2026. Todos los derechos reservados. | Condiciones de uso | Política de privacidad | Boletín |