FANUC presenta una amplia gama de soluciones de automatización en ATX West.
ROCHESTER HILLS, MI – (8 de abril de 2022) – FANUC America, el proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, presentará una amplia gama de soluciones de automatización para ayudar a las empresas a mejorar la eficiencia de la fabricación, reducir costos y mantenerse competitivas en ATX West en Anaheim, California, en el stand n.° 4500.
Cobots FANUC CRX: Flexibles y fáciles de usar
En la feria, una CRX-10iA mostrará cómo envasar productos de salud y belleza. Los visitantes tendrán la oportunidad de probar la intuitiva guía manual de la CRX y su programación sencilla mediante su tableta.
FANUC ha ampliado recientemente su popular serie de robots colaborativos CRX con los nuevos modelos CRX-5iA, CRX-20iA/L y CRX-25iA. Los nuevos cobots CRX complementan la línea existente de cobots CR y CRX de FANUC, que ahora cuenta con un total de 11 variantes de modelos capaces de manipular productos de entre 4 y 35 kg.
Diseñados para empresas que buscan aumentar sus capacidades y superar los problemas de mano de obra, los cobots CRX de FANUC son extremadamente robustos y pueden funcionar hasta ocho años sin mantenimiento. Además, la programación interactiva permite a los usuarios enseñar puntos mediante guía manual o una interfaz de tableta con iconos de arrastrar y soltar.
La línea de cobots CRX de FANUC es muy fácil de usar, fiable y ofrece la flexibilidad necesaria para realizar diversas tareas, como inspección, carga y descarga de máquinas, embalaje, paletización, lijado, soldadura y muchas más. Los cobots CRX pueden detectar fuerzas externas en el espacio de trabajo y detenerse de forma segura al entrar en contacto con una persona u objeto. Esta tecnología permite que el CRX trabaje de forma segura junto a las personas sin necesidad de costosas protecciones.
La serie CRX es compatible con varias de las funciones avanzadas de FANUC, incluida iRVision®, y es ideal para cualquier empresa que busque lograr una mayor eficiencia, incluso para aquellas que aún no han utilizado su primer robot.
El popular robot FANUC LR Mate 200iD se utiliza en aplicaciones de ensamblaje de dispositivos médicos y seguimiento de líneas 3DV.
La serie de robots industriales de sobremesa LR Mate 200iD de FANUC se presentará en dos demostraciones en ATX West. Los robots LR Mate 200iD ofrecen un área de trabajo líder en su clase para instalaciones tanto verticales como invertidas. Diez modelos incluyen versiones para cuarto limpio y resistentes al lavado, cada uno con diferentes velocidades y alcances de muñeca para adaptarse incluso a los espacios de trabajo más reducidos. La serie LR Mate se presentó hace 30 años y, desde entonces, se ha convertido en uno de los modelos de robots más populares de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.
Un robot LR Mate 200iD/7C, ideal para cuarto limpio y entornos alimentarios, ensamblará pequeños dispositivos médicos electrónicos (oxímetros de pulso de dedo). Primero, el robot utiliza iRVision® para recoger las tapas superiores de plástico y colocarlas en la carcasa inferior del dispositivo de ensamblaje. Un sensor de fuerza FANUC FS-15iA montado en el robot se utiliza para empujar y tirar del conjunto como control de calidad. Una vez ensamblados los dispositivos, las piezas se desmontan y el proceso se repite.
A continuación, un robot FANUC LR Mate 200iD/7L utiliza un sensor de visión 3DV/400 montado en la parte superior y el software de seguimiento de línea iRPickTool para localizar y rastrear piezas de plástico que se desplazan por una cinta transportadora. El robot recoge una pieza y la deposita en un contenedor. El sistema pone de manifiesto la velocidad y precisión del sensor de visión 3DV/400, así como su capacidad para detectar la profundidad y la orientación de las piezas.
Sensor de visión FANUC 3DV
La gama de sensores iRVision 3DV de FANUC ofrece productos de visión artificial totalmente integrados para la guía e inspección de robots. Dispone de cinco sensores 3DV con campos de visión que abarcan desde 50 mm hasta 3 m (3000 mm) cuadrados. Todos los sensores son ligeros y funcionan como cámaras de visión 3D fijas o montadas en robots. Son ideales para despaletizar, preparar kits, recoger artículos en contenedores, comprobar la presencia/ausencia, realizar seguimiento visual de líneas 3D y muchas otras aplicaciones. El sensor 3DV también es una excelente opción para aplicaciones 2D con objetivos de bajo contraste o difíciles de encontrar.
FANUC diseña todo su hardware y software de visión específicamente para los robots FANUC, proporcionando a los clientes soluciones que satisfacen sus necesidades de producción y ahorrándoles el tiempo y el costo que requieren los proveedores de visión de terceros.
Demostración de automatización industrial de FANUC
Fabricación Aditiva
La división de Automatización de Fábricas presentará una demostración de fabricación aditiva. La fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, ha ganado popularidad en la fabricación industrial para la creación de prototipos, herramientas y piezas de producción finales. Sus aplicaciones, que incluyen implantes médicos y piezas aeroespaciales, están en auge gracias a las nuevas máquinas herramienta híbridas que combinan la fabricación aditiva con el mecanizado CNC. La demostración pone de relieve las capacidades de FANUC en este mercado en crecimiento, al integrar una máquina de 3 ejes equipada con un cabezal de cuatro extrusores en una impresora 3D de plástico. Se utilizará la máquina CNC FANUC 30i-B, equipada con el panel Paneli H Pro de 21,5 pulgadas, para demostrar sus capacidades de laminado y posprocesamiento personalizados.
Power Motion i-MODELO A
El Power Motion i de FANUC es la solución perfecta para una amplia gama de necesidades de control de movimiento en la manipulación de materiales. La demostración muestra la capacidad de procesamiento multitrayecto del PMi para controlar múltiples carros mediante programas G-Code asíncronos. Al ofrecer una potente tecnología CNC y PLC integradas, el PMi es más versátil que un simple PLC, ideal para tareas que implican múltiples ejes, trayectorias, velocidades y controles de par.
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.