La popular serie de robots LR Mate de FANUC ahora cuenta con 10 variantes de modelo.
La última incorporación a la familia de robots de sobremesa tiene una capacidad de carga de 14 kg.
ROCHESTER HILLS, MI – (19 de abril de 2021) – FANUC America, el proveedor líder de máquinas CNC, robótica y ROBOMACHINE, ha presentado el LR Mate 200iD/14L, la décima variante de la popular serie LR Mate de robots industriales de sobremesa. Desde su lanzamiento hace casi 30 años, la serie LR Mate se ha convertido en uno de los productos más vendidos de FANUC, con más de 70 000 unidades instaladas en todo el mundo.
La popularidad de la serie de robots LR Mate se debe a la reconocida fiabilidad de FANUC, junto con una serie de características únicas, como su peso ligero y su tamaño compacto, comparable al brazo humano. Además, el LR Mate puede procesar o manipular piezas de hasta 14 kg en los sectores de automatización, comercio electronico y almacenamiento, alimentación y bebidas, dispositivos médicos, farmacéuticos, y muchos otros. Dispone de diez modelos, incluyendo versiones para cuarto limpio y resistentes al lavado, cada uno con diferentes velocidades y alcances de muñeca para adaptarse incluso a los espacios de trabajo más reducidos.
“Desde su lanzamiento en 1992, el robot LR Mate se ha utilizado en diversas aplicaciones tradicionales de fabricación y servicios. Algunas de las tareas más interesantes que hemos visto realizar a este robot incluyen servir café, preparar pedidos en tiendas minoristas y elaborar comida rápida”, declaró Carolyn Chase, gerente de producto de la serie de robots LR Mate de FANUC America.
Robots FANUC LR Mate 200iD
Los robots LR Mate 200iD ofrecen un área de trabajo líder en su clase tanto para instalaciones verticales como invertidas. La serie de robots LR Mate 200iD también ofrece una variante para cuarto limpio ISO Clase 4/apta para uso alimentario, ideal para la manipulación de alimentos y el envasado de productos sanitarios.
Estos pequeños robots de sobremesa pueden equiparse con diversas funciones inteligentes, como visión robótica y detección de fuerza, para lograr niveles aún mayores de precisión y productividad.
Características y ventajas del LR Mate 200iD
- Su brazo delgado y su diseño compacto minimizan las interferencias con los dispositivos periféricos en espacios reducidos.
- Disponible en tres variantes: brazo estándar, corto y largo.
- Capacidad de carga en la muñeca de 4 kg a 14 kg con articulación de hasta seis ejes.
- Su amplio espacio de trabajo simplifica la configuración del sistema.
- La máxima velocidad de los ejes articulados maximiza el rendimiento del sistema.
- Alimentación, señal y aire comprimido integrados a 24 V CC para una fácil conexión de la herramienta en el extremo del brazo.
- Opción de cable integrado a través del brazo para iRVision, detección de fuerza, Ethernet y ejes auxiliares.
- Montaje flexible (vertical, invertido, en ángulo).
- Su alta rigidez y la tecnología servo más avanzada permiten un movimiento suave a altas velocidades.
- Fácil integración en máquinas..
- Cuenta con la unidad mecánica más ligera de su clase.
- La clasificación IP67 estándar permite su funcionamiento en entornos industriales con polvo y neblina de aceite; muchas variantes cuentan con una clasificación IP69K opcional para entornos resistentes al lavado, salas blancas o entornos alimentarios.
Mira el nuevo vídeo "LR Mate– El robot inteligente mas versátil".
About FANUC America Corporation
FANUC America Corporation is a subsidiary of FANUC CORPORATION in Japan, and provides industry-leading CNC systems, robotics and factory automation. FANUC’s innovative technologies and proven expertise help manufacturers in the Americas maximize productivity, reliability and profitability.
FANUC America is headquartered at 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, and has facilities throughout North and South America. For more information, please call: 888-FANUC-US (888-326-8287) or visit our website: www.fanucamerica.com. Also, connect with us on YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn and Instagram.