Los nuevos robots SCARA de FANUC ofrecen velocidad, precisión y un diseño ultracompacto
Los nuevos robots SCARA de FANUC representan el siguiente nivel de velocidad y precisión para aplicaciones de ensamblaje y manejo de materiales.
- Published
- Reading Time
- 4 min
ROCHESTER HILLS, MI – (29 de noviembre de 2017) – FANUC CORPORATION, el proveedor líder mundial de robótica, CNC y automatización industrial, presentará los nuevos robots SCARA SR-3iA y SR-6iA en la Exposición Internacional de Robótica (iREX) 2017 en Tokio, Japón.
Los nuevos robots SCARA de FANUC ofrecen un funcionamiento preciso y de alta velocidad para procesos de recogida y colocación, ensamblaje, pruebas/inspección y empaque en una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la electrónica de consumo, los componentes automotrices, los plásticos, los alimentos y bebidas, la automatización de laboratorios, los electrodomésticos y la fabricación de dispositivos médicos. Su diseño compacto y liviano permite un ahorro significativo de espacio.
«Nuestros nuevos robots SCARA representan el siguiente nivel de velocidad y precisión para aplicaciones de ensamblaje y manejo de materiales», afirmó Nishant Jhaveri, gerente de ingeniería de robots pequeños y SCARA de FANUC América. «Con la incorporación de los robots SCARA a nuestra línea de robots pequeños, podemos ofrecer a los clientes una solución rentable para lograr una mayor productividad, incluso cuando se requieren tolerancias a nivel de micras».
El SR-3iA ofrece una capacidad de carga de 3 kg, un alcance de 400 mm y una carrera de 200 mm, mientras que el SR-6iA tiene una capacidad de carga de 6 kg, un alcance de 650 mm y una carrera de 210 mm. «El rendimiento de movimiento de los nuevos robots SCARA de FANUC es el mejor de su clase», agregó Jhaveri.
Equipados con el nuevo controlador R-30iB Compact Plus, los nuevos robots SCARA ofrecen la misma inteligencia y confiabilidad que todos los robots de FANUC, incluyendo iRVision integrado, detección de fuerza, seguimiento de cintas transportadoras, conectividad de bus de campo, seguridad integrada y la mayoría de las demás opciones de software. La nueva interfaz de software SCARA iRProgrammer de FANUC es fácil de usar para programar con tabletas o computadoras, y se puede acceder a ella a través de un navegador web.
«Los SCARA de FANUC se basan en la misma plataforma de renombre mundial que toda nuestra línea de productos», dijo Jhaveri. «Con más de medio millón de robots instalados en todo el mundo, FANUC es un nombre muy conocido en el sector de la manufactura. Ahora, con la incorporación de los SCARA a nuestra línea de productos, podemos ofrecer a nuestros clientes una selección completa de robots pequeños».
Características y beneficios del robot SCARA de FANUC
- Su tamaño ultracompacto y su perfil delgado minimizan la interferencia con los dispositivos periféricos.
- Hay dos modelos disponibles: SR-3iA (alcance de 400 mm) y SR-6iA (alcance de 650 mm).
- Su diseño liviano permite una fácil integración en el sistema y un funcionamiento rápido y continuo.
- La alta capacidad de inercia maximiza la flexibilidad para manejar piezas de trabajo de gran tamaño.
- La amplia carrera vertical permite realizar operaciones de ensamblaje, empaque y manipulación.
- La salida inferior del cable (opcional) protege el cable y ahorra un valioso espacio en el piso para una mayor eficiencia.
- Las líneas de aire integradas, los cables de alimentación de 24 VCC y de señales de E/S, así como las válvulas solenoides (opcionales), simplifican la integración del sistema y reducen el costo total.
- El interruptor de liberación del freno en el brazo del robot permite una fácil recuperación ante errores.
- El nuevo controlador R-30iB Compact Plus de alto rendimiento requiere un espacio mínimo y permite flexibilidad en el diseño y la instalación.
- La nueva interfaz de usuario iRProgrammer basada en la web permite una configuración y programación intuitivas y sencillas del robot en una tableta o PC (el panel de programación es opcional).
- El cumplimiento estándar de las normas CE/NRTL en el controlador R-30iB Compact Plus permite su implementación global sin ningún costo adicional.
- Las mismas opciones de software inteligente de alto rendimiento en toda la línea de robots de FANUC, incluyendo iRVision (visión integrada), detección de fuerza, seguimiento de cintas transportadoras, conectividad de bus de campo y seguridad integrada.
Los robots SCARA de FANUC estarán disponibles en América del Norte en el primer trimestre de 2018.
Acerca de FANUC America Corporation
FANUC America Corporation es una filial de FANUC CORPORATION de Japón y ofrece sistemas CNC, robótica y automatización industrial líderes en el sector. Las tecnologías innovadoras y la experiencia comprobada de FANUC ayudan a los fabricantes de las Américas a maximizar su productividad, confiabilidad y rentabilidad.
FANUC America tiene su sede en 3900 W. Hamlin Road, Rochester Hills, MI 48309, y cuenta con instalaciones en toda América del Norte y del Sur. Para obtener más información, llame al: 888-FANUC-US (888-326-8287) o visite nuestro sitio web: www.fanucamerica.com. Además, síguenos en YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.